The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

产品家族

Liebert 新一代APM 50-500kVA

新的 Liebert APM 是一款更稳定、更高效、更灵活的高频模块化UPS产品,整流器和逆变器均采用三电平技术,半兆瓦占地仅0.6m2,双变换效率高达97%,并可通过智能并联及模块休眠提升低负载率下的效率, 绿色节能,降低运行成本,降低TCO 和 CO2 排放。 全新推出的动态在线模式,在确保高可靠性和高可用性的前提下,可以提供高达99%的运行效率。

宣传彩页 产品手册
Login to Save for Later
最适合于:
  • 政府
  • 教育
  • 数据中心/主机托管/托管
  • 银行、金融及保险
  • 制造
  • 电信
  • 运输
维保: 维谛技术在国内拥有覆盖全国35个地区的服务体系确保所有用户的服务响应得到及时的处理。无论是本地的服务工程师上门服务,还是7×24在线的远程技术支持,维谛技术时刻准备为您服务。

新的 Liebert APM 是一款更稳定、更高效、更灵活的高频模块化UPS产品,整流器和逆变器均采用三电平技术,双变换效率高达97%,并可通过智能并联及模块休眠提升低负载率下的效率, 实现卓越的运行成本,降低TCO 和 CO2 排放。 现全新推出的动态在线模式,在确保高可靠性和高可用性的前提下,可以提供高达99%的运行效率。 Liebert APM功率范围为50-500kVA,半兆瓦占地仅0.6m2,显著降低UPS系统的占地面积。对于要求高投资回报率的大部分用户如数据中心租赁,云计算服务等,Liebert APM可以为用户节约大量空间来布置更多的IT服务器,或者降低整个服务器机房的空间面积,节约建设成本。另外Liebert APM的全新动态在线模式可在不降低系统可靠性的前提下将UPS系统效率提升至99%。Liebert APM还配备9英寸彩色触摸屏,方便用户清晰,灵活,方便的对设备进行查询,操作以及通过维谛Trellis平台远程管理设备信息。通过通讯协议同样兼容用户的第三方BMS和DCIM等系统。目前Liebert APM系列UPS可以轻松兼容维谛或其他第三方的锂电池方案。

优点

高效节能,效率高达97%,降低运营成本
动态在线效率高达99%,输入功率因数>0.99,助力新时代低PUE解决方案
高功率密度,低占地面积,为用户带来更高的IT上架率
输出功率因数为1,同容量UPS可带更多负载
 支持全通信的锂电方案,节省占地,配置灵活
总拥有成本(TCO)低
高温环境下可持续运行
匹配目前绝大多数主流负载类型





 

特性

高效节能,效率高达97%,降低运营成本
动态在线效率高达99%,输入功率因数>0.99
高功率密度,半兆瓦占地仅0.6m2
使用严筛交直流电容,满载运行寿命15年
输出功率因数为1,从0.5滞后到0.5超前不降额
兼容锂电方案,支持全通信
40℃持续运行不降额,50℃环境温度仍可输出80%额定功率
匹配目前绝大多数主流负载类型




 

*要查看特定型号的下载,您需选择上方规格图表中的型号名称,以转到特定型号的产品页面。

联系人

支持

显示联系人 Ohio, 43215, USA 更换地点
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
产品重点领域: 交流不间断电源(UPS), 配电, 热管理, 一体化解决方案, 机架及模块化机房

选择您的本国语言