The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

产品家族

Liebert® APM 50~600kVA

Liebert® APM 50 - 600 系列UPS是基于新一代50kW功率模块的模块化UPS,系统模块并联数量更少,减小模块间并联环流,大大提升模块化UPS 的可靠性;其全球480V电压等级的安规设计,创新的内部架构和生产工艺,进一步提升了系统的可靠性。具有业内模块化产品最高的可靠性和节能性。

宣传彩页 获取支持
最适合于:
  • 数据中心/主机托管/托管
  • 教育
  • 政府
  • 医疗
  • 电信
  • 运输

数据中心的持续可靠运行是保证客户核心业务永不间断的关键保障。随着公司业务的不断发展,支持业务运营平台的基础架构—数据中心的规模也需要不断扩容升级。所以,新数据中心的建设需要关注系统的高可用性和易扩容特性。 Liebert® APM 50~600KVA智能模块化UPS系统是维谛技术集40余年大功率UPS生产经验,业内领先的IDC动力保障和智能供电管理技术,全新推出的新一代一体化IT机房不间断供电解决方案。

优点

高可靠性是Liebert  APM、EPM 50~600KVA的核心优势,其创新的内部和外部架构,大大提升UPS系统可靠性,能够轻松处理输入故障、负载故障、瞬时过载、输入电源干扰,适用于数据中心、轻工业生产环境;
单模块容量高达50kVA,系统模块并联数量更少,减小模块间并联环流,提升系统可用性;
高效电源保护解决方案可优化您的初始投资及后期运营成本,最新的经济模式(ECO Mode)效率已超过99%,双变换模式(Double Conversion  Mode)的效率高达 97%;
便于维护:模块化,热插拔,全正面维护,功率模块、旁路模块均可在 5分钟内维修更换;
灵活的UPS配置可帮助客户制定理想的解决方案,助力企业以较低的总运营成本获得出色的性能。

特性

业界更高的模块容量(单模块50kVA),机架内环流更小;
创新的内部架构设计,关键元件得到更好的物理及电磁防护;
更高电压等级的安规设计;
输出继电器并联SCR,更高的切换可靠性;
UPS内部并柜采用母排连接,可靠性更高,损耗更小;
10%负载率下输入PF可达0.98,更优的油机适应性;
双变换效率高达97%;
输出功率因数为1(kVA=kW);
支持并机ECO和智能休眠模式;
功率模块,旁路控制模块和旁路功率模块均可支持热插拔;
直流电容、交流电容可单独更换,节省整个生命周期使用成本;
兼容上进线和下进线,更充裕的接线空间;
全正面安装维护,柜体可分拆。

*要查看特定型号的下载,您需选择上方规格图表中的型号名称,以转到特定型号的产品页面。

联系人

支持

显示联系人 Ohio, 43215, USA 更换地点
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
产品重点领域: 交流不间断电源(UPS), 配电, 热管理, 一体化解决方案, 机架及模块化机房

选择您的本国语言