NetSure 800 Series DC Power System
The NetSure 800 series high-density power systems offer the increased flexibility of a cabled plant in centralized or distributed architecture systems. 5800 watt rectifiers deliver up to 16,800 amps of power at -48 VDC. Individual power and distribution bays may be configured to meet any application requirement. These NetSure systems are designed to support wireless and wireline applications including, central offices, MTSOs, data centers and head-ends.
Данные об изделии сохранены на панели управления
Данные об этом продукте сохранены на панели управления для просмотра в другое время. При необходимости пользователь может легко удалить элемент из панели управления.
Авторизуйтесь или создайте учетную запись, чтобы сохранить для последующего использования
- Telecom
- Data CenterColocationHosting
NetSure 800 Series DC Power System
The NetSure 800 series high-density power systems offer the increased flexibility of a cabled plant in centralized or distributed architecture systems. 5800 watt rectifiers deliver up to 16,800 amps of power at -48 VDC. Individual power and distribution bays may be configured to meet any application requirement. These NetSure systems are designed to support wireless and wireline applications including, central offices, MTSOs, data centers and head-ends.
- Telecom
- Data CenterColocationHosting
Характеристики
NetSure 801 DC Power System
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 GW | 20,000 A | 48 VDC | 480 VAC, three phase | Systems | 7' | 24.5" | 30" | |
Более подробная информация о продукте | ||||||||
NetSure 802 DC Power System
|
||||||||
1 GW | 20,000 A | 48 VDC | 208 VAC to 480 VAC; three phase | Sistema | 7' | 24" | 30" | 995 lbs. con rectificadores |
Более подробная информация о продукте | ||||||||
NetSure 801DB Distribution Bay
|
||||||||
240 kW (8 load) or 180 kW (6 load) | 4800 A (8 load) or 3600 A (6 load) | 48 VDC | 48 VDC | Distribution Bay | 7' | 26" or 30" | 16" or 24" | |
Более подробная информация о продукте |
Преимущества

Особенности

* Чтобы отобразить загрузки, относящиеся к определенному продукту, необходимо перейти на страницу, посвященную модели, путем выбора наименования модели в таблице спецификаций (см. выше).