Prateleira Conversora Solar Vertiv™ NetSure™
Atinja suas metas de sustentabilidade e reduza custos operacionais ao aumentar seu sistema de DC Power existente com a excepcional densidade de energia solar da Prateleira Conversora Solar da Vertiv™ NetSure™, utilizando os módulos conversores solares Vertiv eSure™ de 4300 W.
Guadar este produto no seu dashboard
Você pode guardar este produto no seu dashboard para ve-lo depois. Você pode elimina-lo com facilidade do seu dashboard quando você já no quer ve-lo lá.
Please login or create an account to save this for later
- Telecomunicação
Prateleira Conversora Solar Vertiv™ NetSure™
Atinja suas metas de sustentabilidade e reduza custos operacionais ao aumentar seu sistema de DC Power existente com a excepcional densidade de energia solar da Prateleira Conversora Solar da Vertiv™ NetSure™, utilizando os módulos conversores solares Vertiv eSure™ de 4300 W.
- Telecomunicação
Especificações
A Prateleira Conversora Solar NetSure™ é uma solução compacta de -48 VCC que pode ser facilmente acrescentada à planta de DC Power de telecomunicações existente. Feita com a comprovada confiabilidade do Conversor Solar Vertiv™ eSure™, a Prateleira Conversora Solar NetSure entrega uma densidade de sistema que é líder na indústria e potência total em até 55°C.
Solar Expansion Shelf
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,6kw | 70 VDC a 420 VDC | -20 VDC a -58.5 VDC | 97,3% | Sistema de Fila Única | 1.75 in | 19 in | 16.73 in | 19.8 lbs |
See more product information | ||||||||
Solar Add-on Shelf
|
||||||||
8,6 kW | 70 VDC a 420 VDC | -20 VDC a -58.5 VDC | 97,3% | Sistema de Fila Única | 1.75 in | 19 in | 16.73 in | 20.9 lbs |
See more product information |
Vantagens
Recursos
*Para ver downloads específicos de modelos, é necessário acessar a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.