Solar Expansion Shelf
Guadar este produto no seu dashboard
Você pode guardar este produto no seu dashboard para ve-lo depois. Você pode elimina-lo com facilidade do seu dashboard quando você já no quer ve-lo lá.
Please login or create an account to save this for later
- Telecomunicação
Solar Expansion Shelf
- Telecomunicação
Vantagens
Recursos
Especificações
The NetSure Solar Converter Shelf is a compact -48 VDC solution that can easily be added to an existing DC power plant. Built on the proven reliability of Vertiv's solar converter module architecture, the NetSure Solar Converter Shelf delivers industry-leading system density and full power up to 55°C.
- Input
- Input Connections
- Terminal Block
- Equipment Dimensions (H x W x D)
- 44,45 mm / 1,75 in x 482,6 mm / 19 in x 425 mm / 16,73 in
- Access
- Front
- Output
- Load Circuit Breakers / Fuses
- High density - UL 1077
- Physical Characteristics
- Peso (lbs / kgs)
- 8.98 kgs
- Altura (pol/mm)
- 44.45 mm
- Largura (pol/mm)
- 482.6 mm
- Profundidade (pol/mm)
- 425 mm
- Environmetal & Standard Compliance
- Control and Monitoring
- From Host NetSure System
- Temperatura de Operação
- -40C a 75C /-40F a 167F
*Para ver downloads específicos de modelos, é necessário acessar a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.