NetSure 800 Series DC Power System
The NetSure 800 series high-density power systems offer the increased flexibility of a cabled plant in centralized or distributed architecture systems. 5800 watt rectifiers deliver up to 16,800 amps of power at -48 VDC. Individual power and distribution bays may be configured to meet any application requirement. These NetSure systems are designed to support wireless and wireline applications including, central offices, MTSOs, data centers and head-ends.
Questo prodotto è stato salvato sul tuo dashboard
Hai appena salvato questo prodotto sul tuo dashboard per vederlo più tardi. Puoi facilmente rimuovere l'articolo dal tuo dashboard se non desideri più tenerlo salvato.
Eseguire il login o creare un account per salvare queste informazioni per dopo
- Telecom
- Data CenterColocationHosting
NetSure 800 Series DC Power System
The NetSure 800 series high-density power systems offer the increased flexibility of a cabled plant in centralized or distributed architecture systems. 5800 watt rectifiers deliver up to 16,800 amps of power at -48 VDC. Individual power and distribution bays may be configured to meet any application requirement. These NetSure systems are designed to support wireless and wireline applications including, central offices, MTSOs, data centers and head-ends.
- Telecom
- Data CenterColocationHosting
Specifiche
NetSure 802 DC Power System
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 GW | 20,000 A | 48 VDC | 208 VAC to 480 VAC; three phase | Power Bay | 7' | 24" | 30" | 995 lbs. with rectifiers |
Vedi maggiori informazioni sul prodotto | ||||||||
NetSure 801DB Distribution Bay
|
||||||||
240 kW (8 load) or 180 kW (6 load) | 4800 A (8 load) or 3600 A (6 load) | 48 VDC | 48 VDC | Distribution Bay | 7' | 26" or 30" | 16" or 24" | |
Vedi maggiori informazioni sul prodotto | ||||||||
NetSure 801 DC Power System
|
||||||||
1 GW | 20,000 A | 48 VDC | 480 VAC, three phase | Systems | 7' | 24.5" | 30" | |
Vedi maggiori informazioni sul prodotto |
Vantaggi

Caratteristiche

Per vedere i download specifici per modello, è necessario andare nella pagina del prodotto di interesse selezionando il nome del modello nella scheda delle specifiche sopra.