NetSure 800 Series DC Power System
The NetSure 800 series high-density power systems offer the increased flexibility of a cabled plant in centralized or distributed architecture systems. 5800 watt rectifiers deliver up to 16,800 amps of power at -48 VDC. Individual power and distribution bays may be configured to meet any application requirement. These NetSure systems are designed to support wireless and wireline applications including, central offices, MTSOs, data centers and head-ends.
Produkt wurde in Ihrem Dashboard gespeichert
Sie haben dieses Produkt in Ihrem Dashboard gespeichert, um es ggf. später anzeigen zu können. Wenn Sie das Produkt nicht mehr speichern möchten, können Sie es jederzeit wieder aus Ihrem Dashboard entfernen.
Zum Speichern bitte anmelden beziehungsweise Konto erstellen
- Telecom
- Data CenterColocationHosting
NetSure 800 Series DC Power System
The NetSure 800 series high-density power systems offer the increased flexibility of a cabled plant in centralized or distributed architecture systems. 5800 watt rectifiers deliver up to 16,800 amps of power at -48 VDC. Individual power and distribution bays may be configured to meet any application requirement. These NetSure systems are designed to support wireless and wireline applications including, central offices, MTSOs, data centers and head-ends.
- Telecom
- Data CenterColocationHosting
Technische Daten
NetSure 802 DC Power System
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 GW | 20,000 A | 48 VDC | 208 VAC to 480 VAC; three phase | Power Bay | 7' | 24" | 30" | 995 lbs. with rectifiers |
Weitere Produktinformationen anzeigen | ||||||||
NetSure 801DB Distribution Bay
|
||||||||
240 kW (8 load) or 180 kW (6 load) | 4800 A (8 load) or 3600 A (6 load) | 48 VDC | 48 VDC | Distribution Bay | 7' | 26" or 30" | 16" or 24" | |
Weitere Produktinformationen anzeigen | ||||||||
NetSure 801 DC Power System
|
||||||||
1 GW | 20,000 A | 48 VDC | 480 VAC, three phase | Systems | 7' | 24.5" | 30" | |
Weitere Produktinformationen anzeigen |
Vorteile

Leistungsmerkmale

*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.