The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

产品家族

Liebert® iTrust UL33 40-100kVA 磐石品质的工频UPS

Liebert UL33系列UPS系统是连接在输入电源和负载之间,为重要负载提供不受电网干扰、稳压、稳频的电力供应的电源设备,在市电掉电后,UPS可继续给负载提供一段时间的供电。UL33系列UPS采用双变换结构和先进的全数字控制技术,带输出隔离变压器,能提供稳定、洁净、不间断的电源,并具备完备的网络管理功能。

宣传彩页 获取支持
最适合于:
  • 化工/石油化工(不含石油和天然气)
  • 数据中心/主机托管/托管
  • 教育
  • 政府
  • 石油和天然气
  • 电信
  • 运输

Liebert iTrust UL33是维谛技术精心研发的40-100kVA中小型工频UPS。其具有超宽的输入电压,频率,能适应各种恶劣的电网环境。UL33采用先进的DSP全数字控制,IGBT绿色整流技术。输出内置△/Z0隔离变压器,完全隔离市电及油机可能存在的各类电网污染及电网故障对负载的影响。 Liebert iTrust UL33抗干扰性强,内部冗余设计,三防漆防护等,性能可靠稳定,具有高效散热和恶劣环境下的有效防护功能。其配备6英寸超大液晶显示器,广泛应用于金融、政府、电信、精密制造等各个领域。

优点

先进的双 DSP 全数字控制技术, 提升产品可靠性、稳定性;
全数字控制的 IGBT 整流技术,–输入功率因数 0.99;THDi 可低至3%,绿色电源避免电网污染,有效利用电能;
业内独有的 UPS 防雷技术,内置D级防雷;
全数字控制的 IGBT 逆变器+输出变压器隔离,输出电压稳定,零地电压低,负载可灵活配置;
智能化电池管理,输出电压稳定,零地电压低,负载可灵活配置;
大屏幕中英文LCD显示 ,界面操作简单、便利,便于日常管理和维护;

特性

在线式双变换设计,隔离市电及油机可能存在的各类电网污染及电网故障对负载的影响;
采用先进的 DSP 及全数字控制技术,系统稳定性更高,可实现在线维护和扩容;
先进的 IGBT 绿色整流技术,功率因数近似为1,谐波电流<3%,提高电能利用率;
先进的分散式自主并联技术,无需集中旁路柜,可实现8台并联和在线扩容;
数字化均流技术,极小的环流、极高的并联可靠性;
超宽输入电压、频率范围,适应恶劣电网环境;
输出采用⊿/Z0隔离变压器,输出电压无直流分量,能缓解不平衡负载对输出的影响,有效地抑制计算机类非线性负载引起的输出电压三次谐波;
智能化电池管理,自动维护电池,延长使用寿命;
6英寸超大液晶显示器,中英文显示界面,方便国内外用户使用;
分层独立式密闭风道和冗余风扇设计,电路板三防漆防护,防尘滤网选件,具有高效散热和恶劣环境下的有效防护功能。

*要查看特定型号的下载,您需选择上方规格图表中的型号名称,以转到特定型号的产品页面。

联系人

支持

显示联系人 Ohio, 43215, USA 更换地点
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
产品重点领域: 交流不间断电源(UPS), 配电, 热管理, 一体化解决方案, 机架及模块化机房

选择您的本国语言