The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

产品家族

Vertiv™ APT 2.0 高压直流系列

在当今这个关键任务业务延续性至上的时代,动态业务环境给设备管理者带来了巨大的挑战。需要有一种能够 快速响应的统一集中式的管理方式来降低系统管理的复杂性。同时通过工厂预制式的方案能够降低总的投资成本, 大大减少现场的施工工程量,缩短工程建设周期,节约时间,实现现场的快速部署,能够使得关键业务能够快速稳定的 运行。 Vertiv™ APT 2.0 高压直流系列 ,是维谛技术维谛技术为响应国家低碳号召,致力于降低数据中心PUE,集合多年研究成果重磅推出的全 预制式高压直流电源系统。产品集成了中压柜,变压器,高压直流整流系统,交直流输出,功率因素补偿等部分。 产品系列 :主要分为Vertiv™ APT 2.0 DC与Vertiv™ APT 2.0 DCS两个系列+ 主要关键字:预制式一体化集成,高压直流,240Vdc,336Vdc,10kV,中压-设备端到端 - 主要差异化因素:APT 2.0 DC 采用干式变压器,APT 2.0 DCS采用移相变压器 + APT2.0 DC后期可兼容UPS替换。其他重要功能:极致高效,全铜排无电缆连接。

宣传彩页 产品手册
主要优点
超高效
节省安装工时
节地,节省线缆
外观统一美观
最适合于:
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Government
  • Telecom

优点

系统占地减少25%以上
能量密度提高40%以上
10kV~240V或336V,全链路效率96%以上。
大幅降低配电损耗,助力超低PUE型IDC建设
工厂预制联调,大幅简化整体方案架构复杂度
创新模组化设计,铜排并柜,拼装即交付。
端到端监控全覆盖
实时热点监测,变压器风扇智能调速
一体化外观设计,造型统一,整洁美观
创新内部结构设计,全预制搭接,安全可靠

特性

全链路预制化
超高效
节地
维护便捷
快速安装

联系人

支持

显示联系人 Ohio, 43215, USA 更换地点
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
产品重点领域: 直流电源系统, 配电, 户外电源
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
+1 800 800 5260
USA
产品重点领域: 直流电源系统, 户外电源

常见问题

问题
系统输出电压?
回答
标称240Vdc或336Vdc,输出电压可调
问题
系统最高效率?
回答
98%

选择您的本国语言