The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

产品家族

NetSure HSS48 系列太阳能插框

NetSure™ HSS48 系列太阳能插框是具有MPPT功能的1U太阳能单元。该插框主要用于通信(局)站的光电互补系统,尤其是光电改造的场合。针对传统在网直流电源系统,通过直接在原系统机柜加装HSS48插框,实现一体化光电互补系统。该方案具备节能效果明显、投资少、工程量小、扩容方便等诸多优点,是电信节能应用的理想选择。

宣传彩页
最适合于:
  • 银行、金融及保险
  • 化工/石油化工(不含石油和天然气)
  • 数据中心/主机托管/托管
  • 电信
维保: 维谛技术在国内拥有十分完善的服务体系确保所有用户的服务响应得到及时的处理。无论是本地的服务工程师上门服务,还是远程的技术支持,维谛技术时刻准备为您服务。

NetSure™ HSS48 系列太阳能插框是具有MPPT功能的1U太阳能单元。该插框主要用于通信(局)站的光电互补系统,尤其是光电改造的场合。针对传统在网直流电源系统,通过直接在原系统机柜加装HSS48插框,实现一体化光电互补系统。该方案具备节能效果明显、投资少、工程量小、扩容方便等诸多优点,是电信节能应用的理想选择。

优点

光电互补应用:适用于通信站的光电互补系统
节能管理模式:优先利用太阳能
优良的MPPT功能:功率点跟踪精度大于99.5%,系统转换效率可达96%以上(太阳能模式)
模块化设计:采用模块化热插拔设计,配置灵活、扩容方便、维护简单
全方位防雷保护:插框提供太阳能输入侧和信号侧全方位防雷保护
监控组网灵活:可实现本地和远程监控。系统提供干接点、RS232智能接口,可灵活组网(可选项)
丰富的统计数据:提供太阳能、市电(油机)发电量等数据统计,方便节能分析(可选项)
安规:系统通过CE认证,满足EN60950和EN62109安全标准 

特性

光电互补应用:适用于通信站的光电互补系统
节能管理模式:优先利用太阳能
优良的MPPT功能:功率点跟踪精度大于99.5%,系统转换效率可达96%以上(太阳能模式)
模块化设计:采用模块化热插拔设计,配置灵活、扩容方便、维护简单
全方位防雷保护:插框提供太阳能输入侧和信号侧全方位防雷保护
监控组网灵活:可实现本地和远程监控。系统提供干接点、RS232智能接口,可灵活组网(可选项)
丰富的统计数据:提供太阳能、市电(油机)发电量等数据统计,方便节能分析(可选项)
安规:系统通过CE认证,满足EN60950和EN62109安全标准

联系人

支持

显示联系人 Ohio, 43215, USA 更换地点
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
产品重点领域: 直流电源系统, 配电, 户外电源
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
+1 800 800 5260
USA
产品重点领域: 直流电源系统, 户外电源

选择您的本国语言