The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

产品家族

NetSure 801系列分立式通信电源系统

Vertiv NetSure 801 系列电源系统是维谛技术有限公司集多年开发、网上运行经验,推出的新一代大容量通信电源系统。该电源系统由交流配电柜、直流配电柜、整流柜组成,采用了数字化双DSP、有源PFC、软开关技术、原边箝位等先进技术。

宣传彩页 获取支持
Login to Save for Later
最适合于:
  • 电信
  • 运输
  • 广电和娱乐
维保: 一年维保

NetSure 801系列电源系统采用分立式结构,电源系统由交流配电柜、整流配电柜、整流机柜等组成,扩容方便,系统最大容量可达6000A。

特性

安全可靠
电网适应能力强:输入电压范围为260Vac~530Vac时可正常工作,并能承受600Vac高压输入。
防雷能力强:具有交流侧、直流侧、信号端全方位防雷保护。
保密性能好:支持SSH、SSL加密协议,具有高安全和保密性能。
油机兼容性好:具有耐油机启动,能承受油机瞬间过压,对油机输出要求不高。
电池保护能力强:具有输出电流缓起功能,输出电流可根据设定缓慢爬升,减小对负载和电池的冲击,有效提高电池使用寿命。
使用方便
全面监控:交流配电柜、直流配电柜、整流柜均自带监控单元,可独立工作。
远程管理:可以通过网口、Modem、RS232、RS485实时远程监控。
自主均流:数字化控制,均流不平衡度1%,性能稳定;整流模块能脱离监控模块稳定工作并自主均流。
操作灵活:真正全正面操作,上下自由出线。
界面友好:大屏幕彩色屏,图形化菜单,参数设置方便,操作简单。
节能环保
模块效率高:普通模块 93%;高效模块效率 96%。
多种节能方案:支持休眠节能技术、高效-普通模块混插技术。
满足欧盟RoHS标准和中国环保指令,EMC 满足 EN300386 Class B。
节省空间
单个整流架最大容量 2000A,整个系统节地 20%。
分期投入
整流柜、配电柜柜内柜外均可并机,扩容方便。 

联系人

支持

显示联系人 Ohio, 43215, USA 更换地点
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
产品重点领域: 直流电源系统, 配电, 户外电源
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
+1 800 800 5260
USA
产品重点领域: 直流电源系统, 户外电源

选择您的本国语言