The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Bir Vertiv üreticisinin temsilcisiyle çalışmak, karmaşık tasarımların benzersiz ihtiyaçlarınıza göre yapılandırılmasını sağlar. Büyük bir projede teknik rehberlik isteyen bir kuruluşsanız, Vertiv ihtiyacınız olan desteği sağlayabilir.

Daha Fazla Bilgi

Birçok müşteri, BT uygulamaları için Vertiv ürünlerini satın almak üzere bir Vertiv bayi iş ortağıyla birlikte çalışır. İş ortakları kapsamlı eğitim ve deneyime sahiptir ve Vertiv ürünleriyle tüm IT ve altyapı çözümlerini belirlemek, satmak ve desteklemek için benzersiz bir konuma sahiptir.

Bir Bayi Bulun

Neye ihtiyacınız olduğunu zaten biliyor musunuz? Online satın alma ve gönderim kolaylığı mı istiyorsunuz? Belirli kategorilerden Vertiv ürünleri online bir bayi aracılığıyla satın alınabilir.


Online Bayi Bulun

Ürün seçiminde yardıma mı ihtiyacınız var? Sizin için doğru olan çözüme ulaşmanıza yardımcı olacak son derece kalifiye bir Vertiv Uzmanı ile konuşun.



Bir Vertiv Uzmanı ile İletişime Geçin

The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Ürün Ailesi

Liebert PEX

The Liebert PEX is the Next Generation Thermal Management Environmental Control System from Vertiv. It is a result of extensive research and development, conducted with leading environmental control experts, consultants and major corporations. A wide range of standard units offered from 20 KW to 100 KW in Upflow & Downflow Configurations.

Broşürü Al Kullanım Kılavuzunu Al
En Uygun Çalışma Alanı:
  • Banking Financial and Insurance
  • Data CenterColocationHosting
  • Government
  • Healthcare
  • Retail and Wholesale

Liebert PEX is the most accessible for the broadest range of business needs. It represents a straightforward and effective solution to the majority of low to medium density applications. It reliably services the thermal requirements of a critical data center. The solution requires nothing more than direct front access for installation and routine servicing. This means that users can achieve 100% space utilization around the unit and not suffer dead space caused by service access requirements on the sides and rear.

Avantajlar

Fan and Drive
The innovative belt drive system automatically provides the correct belt tension when operating speed has been reached, eliminating slippage and greatly extending belt life. No tools necessary to change the belt.
Energy Efficiency
PeX units have achieved greater energy efficiency through the use of computer modeling techniques, combined with the synergistic matching of components. 
Smallest Footprint
The unit's inherent design, together with the ability to undertake all service work from the front of the unit rather than from the side or rear, results in minimal space requirements and the possibility of placing units side by side or against walls.
Modular Construction
Three-bay and larger units may be constructed as your load capacity grows. The PeX units are formed on the basis of one-bay and two-bay building blocks, so you can rely on the PeX to grow with your requirements.
Superior Serviceability
The front doors can be quickly and easily removed via the bayonet style hinge mechanism enabling components to be easily accessed. This significantly simplifies maintenance and servicing.
Cleanliness and Structural Rigidity
PeX units incorporate double-skinned inner side panels to increase structural rigidity and improve internal cleanliness.
Compatible With Advanced Networking
The In-System-Programming (ISP) feature allows direct uploading of programming information from the Service Engineer's laptop, without the need to change-out memory chips.
Easy Assembly at Site
Access to difficult sites and elevator limitations are no longer a worry. The PeX units can be delivered as separate modules and assembled on site. There is no need to disassemble for delivery, saving on both time and labour.
High Reliability
Proven, quality components are used throughout, and careful consideration given to their service requirements, thus ensuring minimum downtime.

Özellikleri

EC Fan -The EC fan technology regulates airflow and reduces the fan input power. In-floor configuration further reduces energy consumption in downflow units. This significantly reduces energy consumption and provides longer component life. Managed through Liebert iCOM controls, EC fans deliver airflow for the optimal operating conditions for IT equipment.
Digital Scroll Compressor - Liebert PEX with Digital Scroll Technology is highly reliable and is designed to achieve efficiency with flexibility and to lower TCO. The use of digital scroll technology actively manages capacity modulation from 20 percent to 100 percent. During the loaded state, cooling units consume full load power. On the other hand, during the unloaded state, the units run freely, consuming only about 10 percent of the full load.
iCOM Controller - The teamwork mode in the iCOM Controller, a key feature of the Liebert PEX, ensures efficiency by allowing multiple units to work together as a single system to optimize room performance.
Infrared Humidifier - The Infrared Humidifier has been a feature on Liebert environmental control systems for over 45 years. Its rapid response and the ability to handle varying water conditions has made it an industry standard in applications that demand precise, particle-free humidity control.
Dual Cool Option - This option a provides a second coil that utilises the central building Chiller system water supply. The unit can function either as a DX (compressorized) or a Chilled water system. During times when the chiller supply is available compressorized operation is eliminated, reducing energy costs. In addition this option can provide increased redundancy and flexibility to the environmental control system.
Free Cool Option - Optional GLYCOOL free-cooling system permits compressorless operation in colder ambient conditions.

*Modele özgü indirilebilir içerikleri görmek için yukarıdaki teknik özellikler grafiğinde model adını seçerek modele özgü ürün sayfasına gitmeniz gerekir.

Bölgenizdeki İlgili Kişiyi Bulun

Ürün Destek İlgili Kişileri

Şunun için ilgili kişiler gösteriliyor: Ohio, 43215, USA Değiştir
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Odaklanılan ürün alanları: Kesintisiz Güç Kaynakları (KGK), Güç Dağıtımı, Isı Yönetimi, Entegre Çözümler, Kabinler ve Kapama
Vertiv Academy – Thermal Management Training
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Odaklanılan ürün alanları: Isı Yönetimi
İŞ ORTAKLARI
Genel Bakış
İş Ortağı Oturumu Aç

Dil ve Lokasyon