MMD12E, 3.55kW
The Liebert Mini-Mate2 is a zero-footprint computer room cooling system for 7x24 temperature and humidity control and air filtration. It installs above a dropped ceiling and is easy to service, requiring only front access for maintenance.
Данные об изделии сохранены на панели управления
Данные об этом продукте сохранены на панели управления для просмотра в другое время. При необходимости пользователь может легко удалить элемент из панели управления.
Авторизуйтесь или создайте учетную запись, чтобы сохранить для последующего использования
- Banking Financial and Insurance
- Government
- Healthcare
- Data CenterColocationHosting
- Education
- Retail and Wholesale
MMD12E, 3.55kW
The Liebert Mini-Mate2 is a zero-footprint computer room cooling system for 7x24 temperature and humidity control and air filtration. It installs above a dropped ceiling and is easy to service, requiring only front access for maintenance.
- Banking Financial and Insurance
- Government
- Healthcare
- Data CenterColocationHosting
- Education
- Retail and Wholesale
Преимущества
Особенности
Характеристики
- Product Specifications
- Суммарная номинальная холодопроизводительность, кБТЕ/ч [кВт]
- 12.1 [3.55]
- Net Sensible Capacity kBtuh [kW]
- 12.1 [3.55]
- Номинальный расход воздуха [куб. фут/мин]
- 600
- Total Capacity
- 13.7 [4.00]
- Heat Rejection Medium
- Air
- Controls and Monitoring
- iCOM CMS Monitoring & Management System
- Physical Characteristics
- Масса (фунт/кг)
- 220
- Масса (фунт/кг)
- 100
- Высота (дюймы/мм)
- 30
- Высота (дюймы/мм)
- 762
- Ширина (дюймы/мм)
- 58
- Ширина (дюймы/мм)
- 1473
- Глубина (дюймы/мм)
- 27
- Глубина (дюймы/мм)
- 686
- Vertiv™ Liebert® Mini-Mate2 System Design Catalog SL-10525
- Liebert® Mini-Mate2 2 and 3 Ton System Design Catalog SL-10535
- Liebert® Mini-Mate2 5 Ton System Design Catalog SL-10536
- Liebert Mini-Mate2 8 Ton System Design Catalog SL-10537.pdf
- Liebert® Mini-Mate2 1 & 1.5 Ton Guide Specifications SL-10525GS
- Liebert® Mini-Mate2 2 & 3 Ton Guide Specifications SL-10535GS
- Liebert Mini-Mate2 5 Ton Guide Specifications (SL-10536GS)
- Liebert Mini-Mate2 8 Ton Guide Specifications (SL-10537GS)
* Чтобы отобразить загрузки, относящиеся к определенному продукту, необходимо перейти на страницу, посвященную модели, путем выбора наименования модели в таблице спецификаций (см. выше).