NetSure 802 DC Power System
The expanded NetSure™ 802 Series introduces separate, stand-alone power and distribution bays complementing the system’s compact combination bays and integrating easily with existing AC infrastructure.
Данные об изделии сохранены на панели управления
Данные об этом продукте сохранены на панели управления для просмотра в другое время. При необходимости пользователь может легко удалить элемент из панели управления.
Авторизуйтесь или создайте учетную запись, чтобы сохранить для последующего использования
- Telecom
NetSure 802 DC Power System
The expanded NetSure™ 802 Series introduces separate, stand-alone power and distribution bays complementing the system’s compact combination bays and integrating easily with existing AC infrastructure.
- Telecom
Преимущества


Особенности

Характеристики
- Product Overview
- Допустимая мощность
- 1 GW
- Текущая нагрузка
- 20,000 A
- Выходное напряжение (номинальное)
- 48 VDC
- Входное напряжение (номинальное)
- 208 VAC to 480 VAC; three phase
- Тип системы
- Sistema
- Input
- Входное напряжение (номинальное)
- 208 VAC to 480 VAC; three phase
- Input Voltage, Operational
- 408-528 VAC to 176-264 VAC
- Equipment Dimensions (H x W x D)
- Combo Bay List 1 and List 11 93.5" x 24" x 30", 830 lbs., Combo Bay List 2 and List 12 84" x 24" x 30", 830 lbs., AC Distribution Bay (PDSC): 84" x 1
- Access
- Front and rear
- Output
- Выходное напряжение (номинальное)
- 48 VDC
- Output Voltage, Operational
- 42.0 VDC to 58.0 VDC
- Output Capacity
- 12,000 W rectifier
- Peak Efficiency
- 96.1% (480 VAC), 95.7% (208 VAC)
- Load Circuit Breakers / Fuses
- TPS/TLS, TPL Fuses or GJ/218-Style breakers
- Environmetal & Standard Compliance
- Control and Monitoring
- MAC controller with optional monitor LMS1000
- Operating Temperature
- 0 °C to +40 °C (+32 °F to +104 °F)
- Safety Compliance
- UL Listed (UL1801), CSA 22.2 (No. 225), c UL, NEBS Level 3
* Чтобы отобразить загрузки, относящиеся к определенному продукту, необходимо перейти на страницу, посвященную модели, путем выбора наименования модели в таблице спецификаций (см. выше).