The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Modelo do Produto

Liebert XDV, XD Racktop Cooling Module, 8.8-10kW

Rack cooling module that mounts vertically on or above the IT rack enclosure, requiring no floorspace. It draws hot air from inside the cabinet or from the hot aisle. It then cools the air and discharges it down to the cold aisle.

Obter Brochura Obter Manual
Ideal para:
  • Bancos, Setor Financeiro e Seguradoras
  • Data Center/ Colocation / Hosting
  • Governo
  • Setor de Saúde
  • Militar, Defesa, Espaço Aéreo e Mísseis
Warranty: One Year Limited Warranty Against Defects in Material and Workmanship

Vantagens

Highly energy efficient
Requires no floor space.   
Highly scalable without interruption of cooling operations  

Recursos

Mounts on top of the cabinet or suspends from the ceiling
Available in nominal capacities of 8.8kW (2.5 Tons) and 10kW (2.8 Tons) for 60Hz applications; and 8kW (2.3 Tons) for 50Hz applications.
Cools more than 10 kW per rack
Uses pumped refrigerant  

Os módulos de refrigeração à base de refrigerante Liebert XD funcionam como um sistema integrado de gerenciamento térmico para dar suporte ao resfriamento de Data Centers de alta densidade de calor com abordagem de corredor quente / corredor frio.

Liebert XDV, XD Racktop Cooling Module, 8.8-10kW
Physical Characteristics
Peso (lbs / kgs)
77 lbs
Peso (lbs / kgs)
35 kgs
Altura (pol/mm)
14-19 5/8 in
Altura (pol/mm)
355-498 mm
Largura (pol/mm)
22 7/8 in
Largura (pol/mm)
581 mm
Profundidade (pol/mm)
39 1/2 in
Profundidade (pol/mm)
1002 mm

*Para ver downloads específicos de modelos, é necessário acessar a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.

Contatos

Suporte em

Showing contacts for Ohio, 43215, USA Alterar localização
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de produto de foco: Fontes de Alimentação Ininterrupta (UPS), Distribuição de Energia, Gerenciamento Térmico, Soluções Integradas, Racks e Contêineres
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de produto de foco: Gerenciamento Térmico
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma