Avocent Matrix MXT5110 DVI Transmitter
The Avocent Matrix is ideal for demanding applications such as broadcast, post-production, traffic control, military command and control infrastructure, medical and control centers.
Guadar este produto no seu dashboard
Você pode guardar este produto no seu dashboard para ve-lo depois. Você pode elimina-lo com facilidade do seu dashboard quando você já no quer ve-lo lá.
Please login or create an account to save this for later
- Transporte
- Bancos, Setor Financeiro e Seguradoras
- Transmissão e Entretenimento
- Indústria Química/Petroquímica (exceto Petróleo e Gás)
- Data Center/ Colocation / Hosting
- Educação
- Governo
- Setor de Saúde
- Militar, Defesa, Espaço Aéreo e Mísseis
- Energia Nuclear
- Petróleo e gás
Avocent Matrix MXT5110 DVI Transmitter
The Avocent Matrix is ideal for demanding applications such as broadcast, post-production, traffic control, military command and control infrastructure, medical and control centers.
- Transporte
- Bancos, Setor Financeiro e Seguradoras
- Transmissão e Entretenimento
- Indústria Química/Petroquímica (exceto Petróleo e Gás)
- Data Center/ Colocation / Hosting
- Educação
- Governo
- Setor de Saúde
- Militar, Defesa, Espaço Aéreo e Mísseis
- Energia Nuclear
- Petróleo e gás
Vantagens
Recursos
Especificações
- VISÃO GERAL DO PRODUTO
- Input Ports
- USB-B x 1
- Output Ports
- Speaker & Mic
- Video Connection
- 1 x DVI-I
- Video Resolution
- 1920x1200
- MODO GRÁFICO
- Internal Modem
- No
- Service Processor support
- No
- DESCRIÇÃO DE POTÊNCIA
- Power Supply(s)
- Yes
- Input Power (Maximum)
- 100-240V 50/60 Hz
- INTERFACES/PORTAS
- Network Interface(s)
- 1 x RJ45
- USB ports
- 100-240V 50/60 Hz
- USB Hub Support
- USB 2.0 with Class Control
- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
- Peso (lbs / kgs)
- 1.4 lbs
- Peso (lbs / kgs)
- 0.64 kgs
- Altura (pol/mm)
- 1.21 in
- Altura (pol/mm)
- 30.73 mm
- Largura (pol/mm)
- 4.75 in
- Largura (pol/mm)
- 120.65 mm
- Profundidade (pol/mm)
- 6.20 in
- Profundidade (pol/mm)
- 157.48 mm
*Para ver downloads específicos de modelos, é necessário acessar a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.