Avocent Matrix MXS5120 20 Port Switch
The Avocent Matrix is ideal for demanding applications such as broadcast, post-production, traffic control, military command and control infrastructure, medical and control centers.
Guadar este produto no seu dashboard
Você pode guardar este produto no seu dashboard para ve-lo depois. Você pode elimina-lo com facilidade do seu dashboard quando você já no quer ve-lo lá.
Please login or create an account to save this for later
- Transporte
- Bancos, Setor Financeiro e Seguradoras
- Transmissão e Entretenimento
- Indústria Química/Petroquímica (exceto Petróleo e Gás)
- Data Center/ Colocation / Hosting
- Educação
- Governo
- Setor de Saúde
- Militar, Defesa, Espaço Aéreo e Mísseis
- Energia Nuclear
- Petróleo e gás
Avocent Matrix MXS5120 20 Port Switch
The Avocent Matrix is ideal for demanding applications such as broadcast, post-production, traffic control, military command and control infrastructure, medical and control centers.
- Transporte
- Bancos, Setor Financeiro e Seguradoras
- Transmissão e Entretenimento
- Indústria Química/Petroquímica (exceto Petróleo e Gás)
- Data Center/ Colocation / Hosting
- Educação
- Governo
- Setor de Saúde
- Militar, Defesa, Espaço Aéreo e Mísseis
- Energia Nuclear
- Petróleo e gás
Vantagens
Recursos
Especificações
- VISÃO GERAL DO PRODUTO
- Input Ports
- N/A
- Output Ports
- N/A
- Video Connection
- N/A
- Video Resolution
- N/A
- MODO GRÁFICO
- Internal Modem
- No
- Service Processor support
- No
- DESCRIÇÃO DE POTÊNCIA
- Power Supply(s)
- Yes
- Input Power (Maximum)
- Single. Internal 100-240V 50/60 Hz
- INTERFACES/PORTAS
- Network Interface(s)
- 2 x RJ45
- USB ports
- N/A
- USB Hub Support
- N/A
- CONDIÇÕES OPERACIONAIS
- Temperatura de Operação
- 0 to 50ºC / 32 to 122ºF
- Humidity
- 10% to 90% non-condensing
- Storage Temperature
- -31° to 158°F (-35° to 70°C)
- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
- Peso (lbs / kgs)
- 19 lbs
- Peso (lbs / kgs)
- 8.6 kgs
- Altura (pol/mm)
- 3.40 in
- Altura (pol/mm)
- 86.36 mm
- Largura (pol/mm)
- 17.10 in
- Largura (pol/mm)
- 434.34 mm
- Profundidade (pol/mm)
- 21.10 in
- Profundidade (pol/mm)
- 525.94 mm
- DIVERSOS
- Agency Approvals
- CE, FCC
*Para ver downloads específicos de modelos, é necessário acessar a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.