The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Família de Produtos

UPS Vertiv™ Liebert® MTP

Apresentamos o UPS Vertiv Liebert MTP, a solução definitiva para proteção de energia que, com seus recursos de ponta e alta performance, é a resposta a todas as suas necessidades de energia crítica. Com uma alta eficiência e um tamanho compacto, o UPS Vertiv Liebert MTP otimiza o valioso espaço ao mesmo tempo que reduz os custos com energia. Com uma excepcional confiabilidade, esse UPS garante a alimentação de energia ininterrupta para proteger o seu equipamento crítico, evitando caras indisponibilidades e a perda de dados. Confie na potência do UPS Vertiv Liebert MTP para alçar seu negócio a novos patamares de eficiência, produtividade e tranquilidade.

Obter Brochura Obter Manual
Principais benefícios
Tamanho compacto com configuração de autonomia interna (aplicável para até 40 kVA)
Não é necessário instalar baterias externas
Fator de potência de saída unitário, proporcionando disponibilidade de potência adicional
Até 95,5% de eficiência no modo de dupla conversão
Até 98,5% de eficiência no modo Eco
Potente capacidade de carregamento com um tempo mínimo de recarga da bateria

Vantagens

O design interno inovador reduz ao mínimo o espaço ocupado, proporcionando proteção contínua da alimentação com autonomia interna otimizada em uma solução autônoma, tornando o Liebert MTP perfeito para aplicações de TI
O Liebert MTP pode atingir um nível de eficiência notável de até 95,5% no modo adequado de dupla conversão online
O Liebert MTP pode atingir uma eficiência ainda maior, de até 98,5%, ao operar no modo ECO

Recursos

A série Vertiv™ Liebert® MTP é ideal para:
Prédios comerciais
Logística
Instalações
Varejo e e-commerce
Instituições de educação
Instituições financeiras

Contatos

Suporte em

Showing contacts for Ohio, 43215, USA Alterar localização
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de produto de foco: Fontes de Alimentação Ininterrupta (UPS), Distribuição de Energia, Gerenciamento Térmico, Soluções Integradas, Racks e Contêineres
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma