The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Família de Produtos

UPS Vertiv™ Liebert® GXT RT+

O alto fator de potência (0,9) da fonte de alimentação de energia ininterrupta (UPS) monofásica Liebert® GXT RT+ proporciona proteção de alto desempenho para dispositivos conectados em uma ampla faixa de tensões de entrada.

Obter Brochura Obter Manual
Login to Save for Later
Principais benefícios
A flexibilidade de instalação, o alto fator de potência de saída e a operação energeticamente eficiente tornam esse UPS uma solução acessível  para proteção de alto desempenho.
As diversas opções de monitoramento e o design compacto tornam esse UPS ideal para implementações no edge da rede ou em locais com limitações de espaço.
A alta eficiência - de até 95% -  ajuda a obter economia de energia e um menor TCO
Ideal para:
  • Bancos, Setor Financeiro e Seguradoras
  • Transmissão e Entretenimento
  • Educação
  • Incêndio/Alarme/Segurança
  • Governo
  • Setor de Saúde
  • Manufatura
  • Varejista e Atacadista
  • Telecomunicação
  • Transporte
Warranty: Garantia padrão do produto de 2 anos

Apresentando tecnologia on-line com dois estágios de conversão de energia, o UPS Liebert® GXT RT+ tem um fator de potência de saída de 0,9 - que é maior do que a maioria dos modelos similares da concorrência. As tensões de entrada para os dispositivos conectados podem variar de 60 a 150 VAC para os modelos 127 V e de 120 a 300 VAC para os modelos 220 V. O formato flexível em rack/torre apresenta um visor de cristal líquido (LCD) amigável que fornece informações sobre as condições e as configurações do UPS em um piscar de olhos. O design inteligente do carregador da bateria e o modo de operação ECO possibilitam até 95% de eficiência para um custo total de propriedade (TCO) atraente. Além disso, as conexões seriais do UPS possibilitam o acesso remoto às opções de monitoramento do consumo de energia.

Vantagens

UPS de proteção essencial com alto desempenho
Flexível e preparado para crescer
Mais potência útil dando suporte a mais cargas conectadas para economia de espaço e de custos
Seleção e implementação do UPS simplificadas
Economia de energia e menor TCO
Fácil Instalação e configuração, com as condições do UPS fornecidas em um piscar de olhos
Melhor disponibilidade durante as principais flutuações de energia

Recursos

Tecnologia on-line dupla conversão
Alto fator de potência de 0,9
Design compacto e flexível com opções de montagem em rack ou torre
Modo de operação ECO de alta eficiência
LCD amigável e intuitivo
Design inteligente do carregador da bateria
Operação em ampla faixa de tensões de entrada

*Para ver downloads específicos de modelos, é necessário acessar a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.

Contatos

Suporte em

Showing contacts for Ohio, 43215, USA Alterar localização
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de produto de foco: Fontes de Alimentação Ininterrupta (UPS), Distribuição de Energia, Gerenciamento Térmico, Soluções Integradas, Racks e Contêineres
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma