The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Produto

UPS Online Dupla Conversão Liebert APS, 5-20kVA

O UPS Liebert APS fornece disponibilidade de missão crítica. Seu negócio estará disponível e funcionando conforme o esperado mesmo com falhas de energia ou variações da rede elétrica.

Obter Brochura Obter Manual
Ideal para:
  • Bancos, Setor Financeiro e Seguradoras
  • Setor de Saúde
  • Governo
  • Varejista e Atacadista
  • Transporte
Warranty: Garantia padrão de um ano. Para garantia estendida favor consultar departamento comercial.

Vantagens

Escalabilidade que permite aumentar a capacidade de energia ou módulos de bateria conforme necessidade.
Fácil troca ou reposição de baterias e módulos de potência, reduzindo os custos de manutenção.
Monitoração da bateria Integral com compensação de temperatura no carregamento para prolongar a vida da bateria e ajudar a reduzir os custos de substituição. 
Arquitetura 100% redundante permite que a carga crítica possa ser executada em energia condicionada, se houver uma falha de qualquer componente do sistema.
Design com tolerância de falhas, permite que os módulos de potência, bateria e controle operem offline se houver um problema, sem sacrificar a integridade geral do sistema.
Capacidades de sobrecarga superior, capaz de fornecer energia condicionada a sobrecargas temporárias sem transferências do bypass.
Módulo Interno de bypass de manutenção e nível de quadro com controles independentes. 

Recursos

UPS Online Dupla Conversão
Modelos com e sem transformador
Capacidade modular para potência e baterias
Capacidade de redundância interna (N+2 / 20kVA) 

Contatos

Suporte em

Showing contacts for Ohio, 43215, USA Alterar localização
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de produto de foco: Fontes de Alimentação Ininterrupta (UPS), Distribuição de Energia, Gerenciamento Térmico, Soluções Integradas, Racks e Contêineres
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma