Produtos
Gerenciamento Térmico

Chillers Vertiv™ Liebert® AFC
Unidades em conformidade com as diretivas de design Ecológico. Opções de compressor inverter para melhor eficiência com carga parcial.
Disponível nas regiões EMEA, China, Índia e LATAM

Vertiv™ Liebert® PCW
O Liebert® é a unidade ideal de refrigeração a água gelada, proporcionando uma solução eficiente para o condicionamento de ar de data centers e salas de servidores. Esse sistema de refrigeração a água está disponível em uma grande variedade de configurações e capacidades, de 25 a 220 kW.
Disponível nas regiões EMEA, China, Índia e LATAM

Vertiv™ Liebert® PDX, Unidade de Refrigeração de Expansão Direta e Montagem em Piso, de 15 a 165 kW
A unidade de refrigeração de expansão direta para salas grandes Liebert® PDX está equipada com a mais avançada tecnologia de sistema de refrigeração da indústria, o que permite que a unidade forneça eficiência ao gerenciamento térmico para data centers e salas de servidores.
Disponível nas regiões EMEA, ÁSIA, Índia e LATAM

Vertiv™ Liebert® CWA
O Liebert® CWA é projetado para ajudar data centers na nuvem e grandes data centers de colocation a atingir suas metas, como reduzir o custo inicial e aumentar o speed-to-market.
Disponível na América do Norte
MOSTRAR MAIS PRODUTOS PARA GERENCIAMENTO TÉRMICO
Energia Crítica

Fonte de Alimentação de Energia Ininterrupta Vertiv™ Liebert® EXM2
O Liebert® EXM2 é uma fonte de alimentação de energia ininterrupta (UPS), projetado para lidar com as crescentes necessidades por UPSs altamente resilientes e eficientes para a última geração de aplicações críticas de médio porte.
Disponível nas regiões EMEA, APAC e LATAM

UPS Vertiv™ Liebert® EXL S1
O Liebert® EXL S1 é um UPS monolítico e sem transformador que apresenta footprint e potência por metro quadrado otimizados e líderes na indústria, excelente eficiência operacional, proteção elétrica robusta e paralelismo inteligente que otimiza o desempenho com carga parcial para alcançar economias de custos superiores.
Disponível nas regiões América do Norte e LATAM

Vertiv™ Netsure™ 5100, Sistema Híbrido de DC Power
O Netsure™ 5100 é projetado para total flexibilidade com a capacidade de plug-and-play para retificadores, conversores solares e conversores CC-CC, tornando-os uma solução ideal para sites com rede elétrica funcionando, rede elétrica ruim e sem rede elétrica.
Disponível nas regiões EMEA e LATAM
Racks e Invólucros

Vertiv™ VRC-S, Sistema de Micro Data Center Pronto para o Edge
Com o Vertiv™ VRC-S, você terá infraestrutura de TI instalada facilmente onde precisar. Esse micro data center pré-integrado e fechado é projetado para estar instalado e funcionando em uma aplicação de edge em uma questão de dias.
Disponível das regiões América do Norte e EMEA

Vertiv™ SmartRow™ DCX
O Vertiv™ SmartRow™ DCX proporciona um data center completo em uma fila em apenas semanas, e não meses. Ele combina de quatro a quatorze racks com gerenciamento térmico, UPSs, gerenciamento de energia, tecnologias de monitoramento e controle e gerenciamento de cabos, todos com classificação para data center e em um sistema fechado neutro em relação à sala.
Disponível nas regiões América do Norte e LATAM

Switches de rede, balanceadores de carga e roteadores normalmente ficam na parte superior traseira do rack, longe do fluxo de ar do corredor frio na parte frontal do gabinete. O Vertiv™ Geist™ SwitchAir® ajuda a evitar falhas ao canalizar o ar frio da frente do rack para as entradas de ar independentemente de onde o equipamento estiver montado.
Switches de rede, balanceadores de carga e roteadores normalmente ficam na parte superior traseira do rack, longe do fluxo de ar do corredor frio na parte frontal do gabinete. O Vertiv™ Geist™ SwitchAir® ajuda a evitar falhas ao canalizar o ar frio da frente do rack para as entradas de ar independentemente de onde o equipamento estiver montado.
Disponível nas regiões América do Norte, EMEA, ÁSIA, Índia e LATAM

Vertiv™ NetSure™ Série M
Uma solução de invólucro externo robusta e energeticamente eficiente para rádios 5G e equipamentos de TI para edge que entrega alimentação de energia confiável, incluindo backup por baterias.
Disponível na região EMEA
O compromisso da Vertiv com a Sustentabilidade
Nossos Princípios Orientadores
- Aprimoramos o desempenho dos produtos para ajudar aos clientes atenderem seus objetivos de conservação de energia e de água e reduzir a pegada de carbono.
- Implementamos processos e inovações em nossas instalações para conservar energia, água e outros recursos e reduzir as emissões de gases de efeito estufa.
- Estamos em conformidade com todas as leis e regulamentos vigentes e buscamos reduzir e, onde possível, eliminar resíduos perigosos através da redução de suas fontes e da reciclagem.
- Conduzimos treinamentos regulares para assegurar que nossos colaboradores tenham conhecimento das revisões e atualizações de leis e regulamentos, das práticas de prevenção de poluição e minimização de resíduos e dos desenvolvimentos tecnológicos.
- Realizamos auditorias em nossas operações para confirmar o compliance com esses princípios.
Artigos Relacionados / Blogs da Série Sustentabilidade

A Vertiv e a Green Mountain Elevam o Padrão para a Sustentabilida...
maio 04, 2021Vertiv (NYSE: VRT), uma fornecedora global de soluções para infraestrutura digital crítica e continuidade, e a provedora de colocation norueguesa Green Mountain implementaram tecnologia de ponta para melhorar ainda mais a eficiência e a ...
Consulte Mais informação