The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Soluções de UPS com Baterias de Íon-Lítio Possibilitam uma Experiência Classe Mundial na Área de Saúde

Eric Gonzalez

O UPS Vertiv™ Liebert® GXT5 com Baterias de Íon-Lítio Entrega Desempenho, Confiabilidade e Mais

Os dois últimos anos foram um grande desafio para o setor de saúde, dado que a pandemia aumentou a demanda por serviços de emergência e fomentou o aumento dos custos operacionais. Por isso, as organizações de saúde aceleraram a digitalização de forma a viabilizar novos serviços, impulsionar receitas e operar de forma mais eficiente.

Durante a pandemia, hospitais e clínicas adotaram serviços de telemedicina para otimizar o tempo dos médicos e proporcionar a entrega de serviços de forma mais segura. Eles estão também alavancando o streaming de vídeo em hospitais para possibilitar consultas remotas em casos complexos. E as organizações de serviços de saúde, as empresas farmacêuticas e os pagantes estão aproveitando o big data e a inteligência artificial para cedo identificar insights sobre as necessidades da população, alinhar os investimentos de acordo e melhorar os cuidados aos pacientes e sua evolução.

As Organizações de Saúde Precisam Manter a Disponibilidade 24x7x365

Essas tendências continuarão mesmo com a redução da demanda por serviços relacionados à pandemia. Por exemplo, dispositivos conectados permitem que os profissionais de saúde monitorem remotamente a saúde do paciente, identificando rapidamente sinais de alerta e ajudando os indivíduos a seguir corretamente os tratamentos. E os pacientes que valorizaram a conveniência das teleconsultas não desistirão delas facilmente para fazer consultas de rotina em consultórios.

Como resultado, 81% dos executivos das organizações de saúde dizem que o ritmo da transformação digital acelerou em sua organização, e 93 percent dizem que estão agora inovando com um verdadeiro senso de urgência.

Uma das principais novas tendências na indústria é a criação de uma "porta da frente digital", integrando diferentes sistemas, apps móveis e fluxos de trabalho em uma única trajetória de forma que os pacientes possam navegar com facilidade por seus cuidados de saúde. De acordo com o IDC, 65% dos pacientes usarão uma porta de entrada digital para acessar serviços em 2023. Isso quer dizer que os pacientes podem marcar consultas, ter uma estimativa dos custos dos serviços, usar apps digitais de cuidados com a saúde para interagir com os profissionais, ter suporte mais rápido pelos chatbots, revisar e pagar as contas on-line e mais - tudo isso com o mesmo login.

800x600-healthcare-pt-latam.jpg

Como resultado, há pressão nas equipes dos data centers, de TI e de facilities para que entreguem uma experiência para o usuário que seja primeiramente digital. E elas estão respondendo implementando sites de edge com computação, armazenamento, alimentação e refrigeração dedicados para fornecer recursos de processamento e gerenciamento de dados locais. Então, quais são os desafios que essas equipes enfrentam à medida que lutam para atender à demanda que cresce rapidamente?

1. Garantir a alta disponibilidade: Sites de edge precisam oferecer disponibilidade 24x7x365 para permitir uma experiência digital ininterrupta entre o médico e o paciente. Os casos de uso digitais do setor de saúde podem ser de missão crítica, como a alimentação de postos de enfermagem e funções de backoffice. Ou podem ser críticos à vida, como a habilitação de alarmes para pacientes ou consultorias remotas a cirurgias. De qualquer forma, as organizações de saúde não podem se dar ao luxo de sofrer paradas, o que poderia colocar em risco a saúde do paciente e custar milhares de dólares por minuto se os serviços digitais estiverem indisponíveis no momento em que são necessários.

Como resultado, diversas organizações que prestam serviços de saúde estão agora olhando novamente para seus dispositivos de alimentação de energia ininterrupta (UPSs). Os UPSs Vertiv™ Liebert® GXT5 contam com topologia de dupla conversão que isola completamente os equipamentos conectados dos distúrbios presentes na energia entrando. Portanto, quando ocorre um problema, eles proporcionam à operação zero tempo de transferência da fonte de energia primária para ao UPS de edge. Com esses sistemas de gerenciamento de energia de alto desempenho, as equipes de TI podem entregar as experiências digitais e de vídeo de alta qualidade que os usuários querem. Além disso, as equipes de TI podem gerenciar remotamente esses dispositivos UPS através do Vertiv™ Power Insight, mantendo o conhecimento situacional constante do desempenho e intervindo rapidamente em caso de um possível problema.

2. Reduzir as necessidades de manutenção: Embora as organizações de serviços de saúde estejam usando mais TI do que nunca, elas estão muitas vezes colocando os sites de edge em locais movimentados. Servidores, equipamentos de rede e sistemas de TI podem estar colocados em gabinetes ou salas em hospitais, clínicas, laboratórios de pesquisa e consultórios. Além disso, esses espaços podem ser compartilhados por diversas equipes. Como resultado, as equipes de TI precisam garantir o desempenho confiável das soluções de alimentação de energia de backup, ao mesmo tempo em que reduzem as necessidades de manutenção que poderiam atrapalhar as operações cotidianas.

Os UPSs Liebert GXT5 estão disponíveis com baterias de íon-lítio que proporcionam confiabilidade e desempenho excepcionais. Como as baterias de íon-lítio normalmente duram de 8 a 10 anos, elas são essencialmente uma tecnologia "coloque-e-esqueça". De fato, elas podem durar toda a vida útil da unidade UPS.

As soluções de UPS inteligentes da Vertiv também oferecem um algoritmo de previsão da saúde da bateria e o Vertiv Power Insight para ajudar a planejar as trocas de bateria quando necessário. O algoritmo revisa as condições atuais da bateria e prevê uma data de troca, de forma que a equipe de TI possa gerenciar esse processo proativamente.

3. Simplificar as trocas: Quando é preciso trocar baterias de íon-lítio, é mais fácil para a equipe de TI fazê-lo. Baterias de íon-lítio pesam 40 a 60% menos e têm um footprint 40% menor do que as baterias VRLA, o que quer dizer que elas são mais fáceis de serem colocadas nos racks e em ambientes com restrições de espaço. Além disso, o menor perfil dos UPSs Vertiv on-line com baterias de íon-lítio libera espaço para outros dispositivos, como outros equipamentos de TI ou sistemas hospitalares.

4. Ter um bom desempenho em condições menos que ótimas: Não é incomum para organizações de saúde colocar equipamentos de computação e de rede em locais pequenos, que podem não contar com refrigeração de precisão. Aqui também as baterias de íon-lítio brilham. Elas proporcionam melhor desempenho em temperaturas de até 40°C (104°F), enquanto as baterias VRLA perdem aproximadamente metade de sua vida útil a cada incremento de 15°F acima de 77°F.

Consequentemente, os UPS Vertiv com baterias de íon-lítio podem ser colocados próximos a outras tecnologias ou em temperatura ambiente, sem a preocupação de que essas condições causarão uma degradação acelerada na bateria ou a sua falha.

5. Reduzir o custo total de propriedade: Usar baterias de íon-lítio em dispositivos UPS significa dizer que as equipes de TI precisam trocar as baterias com menor frequência e podem atender diversas unidades de uma vez. Esses processos resultam em custos menores de materiais e de mão de obra ao longo da vida útil de um UPS com bateria de íon-lítio. As soluções da Vertiv com baterias de íon-lítio são respaldadas por uma garantia de cinco anos. Assim, as equipes de TI da saúde podem facilmente planejar as trocas e ficar livres para dedicar tempo às outras iniciativas digitais.

Conclusão

As equipes de TI do setor de saúde são parceiras importantes para o negócio à medida que desenvolvem uma experiência digital excepcional para médicos e pacientes. Dessa forma, elas estão implementando mais sites de edge do que nunca, para dar suporte aos casos de uso de missão crítica e críticos para a vida.

As soluções de UPS Vertiv™ Liebert® GXT5 proporcionam a alimentação de energia de backup que as organizações de saúde precisam para que sejam primeiramente digitais. Confiáveis, com pouca manutenção e economicamente acessíveis, os UPS Vertiv Liebert com baterias de íon-lítio mantêm o edge computing ligado e funcionando, onde quer que ele esteja colocado. Assim, médicos podem continuar produtivos e entregar cuidados de alta qualidade, tanto digital quanto presencialmente.

Saiba mais sobre os dispositivos UPS Vertiv™ Liebert® GXT5.

Conteúdo Relacionado

Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma