The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Família de produtos

Vertiv™ Liebert® CWA, Chilled Water Thermal Wall Unit, from 200 to 500kW

Liebert® CWA is a Thermal Wall designed to rise the technology threshold of Chilled Water Air Handling Units for slab floor application installed in the gallery side.

Obter brochura
Principais benefícios
Standardize Unit: LiebertCWA provides a ready to use air handling unit generating for data center application. The product design allows to factory install all the main components and options minimizing the installation costs on site, the product layout has been engineered to maximize the cooling density for footprint.
Cooling Continuity: LiebertCWA maximizes cooling continuity and reliability, matching the requirements coming from the most trusted and adopted certification authorities for data center design and operation.
Energy Efficiency: LiebertCWA is designed to set new efficiency standards on chilled-water thermal wall cooling systems for data centers. The unit’s internal design combines market-leading technologies and optimize the aerodynamic impact of all the internal components.
Vertiv™ Liebert® iCOM™Smart Control:Liebert® iCOM™ control manages and optimizes the overall system, embedding specific algorithms developed specially for no raised floor application, ensuring precise and constant control of airflow and temperature under all working conditions.

Sustainability Spotlight

  • El diseño optimizado de las piezas y bobina interna ofrecen hasta un 10 % de reducción en la caída de la presión de aire interna, lo que se traduce en un menor consumo de potencia de la unidad
  • Los ventiladores EC de última generación, que cumplen con el estándar europeo de eficiencia líder en motores (directiva ErP), dan como resultado unidades altamente eficientes
  • Las válvulas de control independientes de la presión han mejorado la distribución del agua y la eficiencia de la unidad al regular y mantener un flujo constante hacia la unidad a medida que varía la presión del agua en el sistema

*Para ver transferências específicas do modelo, terá de ir para a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.

Encontre o contacto da sua área

Contactos de apoio aos produtos

A mostrar contactos para Ohio, 43215, USA Alteração
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de foco do produto: Sistemas de Alimentação Ininterrupta (UPS), Distribuição de energia, Gestão térmica, Soluções Integradas, Bastidores e Corredores de Contenção
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de foco do produto: Gestão térmica

Histórias de clientes

Virtually Try Before You Buy Image

Virtually Try Before You Buy

Witness the capabilities of our Thermal Management Technology Innovation Labs at the Vertiv™ Customer Experience Center in Piove di Sacco, Italy. Explore our high-tech labs and virtually simulate top-tier cooling solutions Witness Tests.

PARTNERS
Descrição geral
Acesso de Partner

Idioma e Localização