The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Família de produtos

Liebert NXC UPS, 10-200 kVA

The Liebert® NXC 10 - 200 kVA range offers reliable secure power in a fully integrated package solution. Its combination of performance features, multiple internal battery configurations and three phase/single phase output flexibility, make it an ideal choice for a wide range of applications from IT and manufacturing to retail and transport.

Obter brochura
Especialmente adequado para:
  • Banking, Financial and Insurance
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Government
  • Healthcare
  • Manufacturing
  • Retail and Wholesale
  • Transportation

Liebert® NXC offers reliable and flexible secure power in a fully integrated package solution. Its highly efficient transformer-free double conversion technology delivers installation and running cost savings. The Liebert® NXC range has been designed to optimize specific rating requirements, thus enhancing flexibility and installation space needs.

Vantagens

High efficiency for reduced TCO
Remarkable active power availability
Superior generator compatibility
Integrated parallel and load bus synchronization
Extreme flexibility for different runtime configurations 
Reduced battery recharging time 
Enabled with VertivTM LIFETM services remote diagnostics and preventive monitoring service  

Características

Double conversion efficiency up to 96%
ECO mode efficiency up to 99% 
Unity output power factor
Input current total harmonic distortion correction (THDi) < 3%
Three or single phase configurable output (up to 20 kVA)
Integrated manual bypass
Integrated input and output breakers/switches (10-60 kVA)
Integrated transformer option available (up to 60 kVA)
Integrated runtime available (up to 60 kVA)
Battery charger up to 30 kW/71 A  

Encontre o contacto da sua área

Contactos de apoio aos produtos

A mostrar contactos para Ohio, 43215, USA Alteração
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de foco do produto: Sistemas de Alimentação Ininterrupta (UPS), Distribuição de energia, Gestão térmica, Soluções Integradas, Bastidores e Corredores de Contenção
PARTNERS
Descrição geral
Acesso de Partner

Idioma e Localização