The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Modelo do produto

Vertiv MPH2 MPHB122

Obter brochura Obter manual
Especialmente adequado para:
  • Data CenterColocationHosting
  • Government
  • Healthcare
  • Manufacturing
  • Military Defense Aerospace and Missile
  • Telecom
  • Retail and Wholesale
  • Transportation
Garantia: 2 years; Extended Warranties Available

Vantagens

Monitors electrical and environmental parameters with set threshold and alarm tools
Allows you to predict failing conditions before they occur and proactively manage connected equipment for maximum uptime
Energy and power metering to maximize the data center power and cooling infrastructure
Lowest power consumption of all switched rack PDU designs ensures lower operating costs for datacenter
Up to four MPH2 rack PDUs may be interconnected as a Rack PDU Array™, consolidating user IP connections and device monitoring. 

Características

Industry leading operating temperature — up to 60˚C / 140˚F to support hot Internal rack environments
Bi-stable relays ensure basic power distribution in the event that intelligence is compromised
Accurate power metering of +/-1% voltage & current for assured oversight
Energy and power metering at the input and branch 
Comprehensive alarming including notification of overloaded branch circuits
Environmental sensing with threshold and alarm set-points
Notification on the loss or removal of individual rack equipment loads

Vertiv MPH2 MPHB122
Product Overview
Capacidade
30A
Tensão de entrada
208/120V
Tensão de saída
208V
Opções de saída
(36) 30 C13 + 6 C19
Localização
Rack
Power Description
Frequency
50/60 Hz
Interfaces/Ports
Opções de interfaces
L21-30
Management
Listagens
UL 60950-1 (2nd), CSA C22.2 No. 60950-1-07; CE: LV
Operational Conditions
Temperatura de funcionamento
5 °C - 60 °C (41 °F - 140 °F) NON-CONDENSING, NON-
Physical Characteristics
Peso
8.8 lbs
Peso
4 kgs
Altura
71.9 in
Altura
1826.5 mm
Largura
2.2 in
Largura
56 mm
Profundidade
2 in
Profundidade
50 mm

Encontre o contacto da sua área

Contactos de apoio aos produtos

A mostrar contactos para Ohio, 43215, USA Alteração
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
+1 888 630 4445
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Áreas de foco do produto: Distribuição de energia, Monitorização
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Áreas de foco do produto: Sistemas de Energia CC, Distribuição de energia, Armários exteriores
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de foco do produto: Sistemas de Alimentação Ininterrupta (UPS), Distribuição de energia, Gestão térmica, Soluções Integradas, Bastidores e Corredores de Contenção
PARTNERS
Descrição geral
Acesso de Partner

Idioma e Localização