– korzyści z rozwiązań

Redukcja czasu wdrażania
nawet o 50%
Gotowe rozwiązania upraszczają proces wdrażania od początku do końca i eliminują cykle projektowania, co pozwala skrócić czas wdrażania nawet o 50%.

Szeroki zakres i elastyczne
metody wdrażania
Rozwiązania obejmujące wszystko od wnioskowania na brzegu sieci po centra danych AI, z opcjami obejmującymi rozwiązania o wysokiej gęstości dla pojedynczych szaf oraz rozbudowane, prefabrykowane modularne centra danych.

Interoperacyjność
i płynne działanie.
Jedynie Vertiv może sprostać zarówno zapotrzebowaniu na zasilanie, jak i chłodzenie dla AI, a każde rozwiązanie jest stworzone z najbardziej kompletnego portfolio zasilania i chłodzenia w branży.

Bezkonkurencyjna wiedza
i wsparcie
Zapewniamy wsparcie w całym procesie – od oceny i projektowania po wdrażanie i zarządzanie cyklem życia.
Optymalne zasilanie i chłodzenie AI
W portfolio Vertiv™ 360AI znajdują się kompletne rozwiązania w zakresie zasilania, chłodzenia i serwisu, które pomagają sprostać złożonym wyzwaniom wynikającym z rewolucji AI.
Kompleksowe rozwiązania zarówno dla modernizacji, jak i nowych budów każdej wielkości i skali
Od rozwiązań szaf rack po całe prefabrykowane modularne centrum danych, Vertiv 360AI oferuje rozwiązania wspierające całą drogę AI – od pilotażowych testów i wnioskowania brzegowego po pełnowymiarowe centrum danych AI.
Zapoznaj się z opisem rozwiązania Odkryj prefabrykowane rozwiązania modularne
Wnioskowanie i AI na brzegu sieci
- Testowanie AI
- Pilotażowe szkolenie modeli
- Wnioskowanie na brzegu sieci
AI dla przedsiębiorstw i centrów danych
- Laboratoria AI
- Wnioskowanie i szkolenie modeli
- Biała przestrzeń centrum danych
Prefabrykowane modularne centra danych AI
- Szkolenie modeli AI
- Centra danych AI
Wybierz poniższe projekty odpowiadające Twoim potrzebom, aby zobaczyć nasze zalecane rozwiązanie dla Twojej sytuacji. Kliknij przycisk „Porozmawiaj z ekspertem”, aby porozmawiać z jednym z naszych inżynierów ds. aplikacji.
Dostępność zależy od regionu, skontaktuj się z Vertiv, aby uzyskać szczegóły
Projektowanie nowych budynków

Gęstość szaf | Liczba szaf | Liczba procesorów | ID projektu | Technologia chłodzenia | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ND | EMEA | AZJA | ||||
20 kW | 18 | 248 | RD002![]() |
RD002E![]() |
RD002A![]() |
Powietrze |
40 kW | 10 | 248 | RD003![]() |
RD003E![]() |
RD003A![]() |
Powietrze |
40 kW | 10 | 248 | RD004![]() |
RD004E![]() |
RD004A![]() |
Powietrze |
73 kW | 88 | 2304 | RD006![]() |
RD006E | RD006A![]() |
Ciecz + powietrze |
73 kW | 110 | 2880 | RD007![]() |
RD007E | RD007A![]() |
Ciecz + powietrze |
132 kW | 36 | 1152 | RD014![]() |
RD014E | RD014A![]() |
Ciecz + powietrze |
132 kW | 54 | 1728 | RD015![]() |
RD015E | RD015A![]() |
Ciecz + powietrze |
132 kW | 72 | 2304 | RD016![]() |
RD016E | RD016A![]() |
Ciecz + powietrze |
75 kW | 8 | 64 | RD017![]() |
RD017![]() |
RD017A | Ciecz + powietrze |
90 kW | 12 | 576 | RD018![]() |
RD018![]() |
RD018A | Ciecz + powietrze |
132 kW | 18 | 576 | RD019![]() |
RD019![]() |
RD019A | Ciecz + powietrze |
130 kW | 108 | 3456 | RD020![]() |
RD020E | RD020A | Ciecz + powietrze |
300 kW | - | - | RD300 | RD300E | RD300A | Ciecz |
500 kW | - | - | RD500 | RD500E | RD500A | Ciecz |
Projekt zoptymalizowany pod kątem modernizacji

Gęstość szaf | Liczba szaf | Liczba procesorów | ID projektu | Technologia chłodzenia | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ND | EMEA | AZJA | ||||
40 kW | 4 | 128 | 4X160R![]() |
4X160RE | 4X160RA | Powietrze |
70 kW | 1 | 64 | 1L70R![]() |
1L70RE![]() |
1L70RA![]() |
Ciecz + powietrze |
100 kW | 1 | 88 | 1L100R![]() |
1L100R![]() |
1L100RA![]() |
Ciecz + powietrze |
100 kW | 4 | 368 | 4L400R![]() |
4L400RE | 4L400RA | Ciecz + powietrze |
100 kW | 4 | 368 | 4XL400![]() |
4XL400![]() |
4XL400A![]() |
Ciecz + powietrze |
100 kW | 5 | 460 | 5L500![]() |
5L500![]() |
5L500A![]() |
Ciecz + powietrze |
100 kW | 12 | 1104 | 12XL1200 ![]() |
12XL1200![]() |
12XL1200A![]() |
Ciecz + powietrze |
100 kW | 14 | 1288 | 14L1400![]() |
14L1400![]() |
14L1400A![]() |
Ciecz + powietrze |
Wdrażaj AI bez wpływu na istniejące obciążenia dzięki prefabrykowanym rozwiązaniom modularnym Vertiv.

Maksymalizacja
wykorzystania przestrzeni
- 25% oszczędności przestrzeni w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami dzięki kompaktowym projektom.
- Zachowaj istniejącą infrastrukturę i obciążenia.
- Rozwiązania niestandardowe i hybrydowe.

Wyższa jakość budowy, mniej prac terenowych
- Standaryzacja niepowtarzalnych prac instalacyjnych w fabryce, poprawa jakości budowy i całkowitego kosztu posiadania dla klienta.

Skrócone cykle wdrażania
- O 50% szybsze wdrażanie dzięki powtarzalnej integracji fabrycznej.
- Globalny łańcuch dostaw i sieć usług.
Synergia zasilania i chłodzenia
Tylko Vertiv może sprostać wymaganiom zasilania i chłodzenia związanym z obciążeniami AI. Rozwiązania Vertiv™ 360AI integrują zasilanie i chłodzenie ze zdalnym zarządzaniem i usługami przez cały cykl życia, tworząc kompletne rozwiązanie o bezproblemowym wdrożeniu.
Przyspiesz wdrażanie AI
Szybkość i prostota są kluczowe podczas całego wdrażania dla przedsiębiorstw wdrażających AI i przetwarzanie danych o wysokiej wydajności.
Gotowe rozwiązania znacząco skracają cykle projektowania, zmniejszają ryzyko i zapewniają bardziej przewidywalne koszty.

Sprostaj bezprecedensowemu zapotrzebowaniu na energię
AI oraz obciążenia o wysokiej gęstości będą wymagać znacznej rozbudowy wydajności infrastruktury energetycznej. Rozwiązania Vertiv™ 360AI dostarczają zasilanie AI od sieci po chip
i wspierają hybrydowe strategie energetyczne.
Dowiedz się więcej o dynamicznych rozwiązaniach zasilania Vertiv

Systemy magazynowania energii w akumulatorach
Wdrażaj hybrydowe rozwiązania energetyczne i mikrosieci
Dowiedz się więcej
Moduły zasilania
Szybko skaluj zasilanie, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na przetwarzanie danych
Dowiedz się więcejStrategie chłodzenia o wysokiej gęstości dla modernizacji i nowych obiektów
Obciążenia AI wymagają innowacyjnych rozwiązań chłodzenia. Vertiv™ 360AI oferuje szeroki wybór technologii chłodzenia i odprowadzania ciepła, dopasowanych do konkretnych potrzeb.
Odkryj nasze rozwiązania chłodzenia o wysokiej gęstości Poznaj możliwości chłodzenia cieczą dla centrów danychBezpośrednie chłodzenie procesorów cieczą (D2C)

Systemy Vertiv™ 360AI obsługują serwery chłodzone powietrzem oraz cieczą.
Wymienniki ciepła montowane w tylnych drzwiach szafy rack

Wymienniki ciepła zintegrowane z tylnymi drzwiami szaf schładzają powietrze wylotowe przed opuszczeniem szafy i mogą współpracować z systemem chłodzenia bezpośredniego procesorów, zapewniając odzysk ciepła resztkowego.
Oprogramowanie do monitoringu, zarządzania i sterowania
Rozwiązania Vertiv™ 360AI wspierają komunikację sieciową i oprogramowanie, zapewniając scentralizowaną, zdalną widoczność całej infrastruktury oraz zaawansowane możliwości zarządzania technologiami zasilania i chłodzenia.

Monitoring
Vertiv™ Environet™ Connect
Zarządzanie temperaturą
Liebert® iCOM™-S
Systemy zarządzania energią i zasilaniem
EPMSKompleksowe usługi dla bezproblemowego wdrażania
Nasze rozwiązania Vertiv™ 360AI zawierają pełen pakiet usług, obejmujący wdrażanie, uruchomienie i serwis, zapewniając płynną realizację projektu.
Konserwacja
- Utrzymanie prewencyjne
- Serwis systemów chłodzenia cieczą
- Rozwiązywanie problemów
Porozmawiaj z ekspertem
Wypełnij formularz, a nasi eksperci ds. rozwiązań AI skontaktują się z Tobą w ciągu 1-2 dni roboczych.
Twoje zgłoszenie zostało przyjęte!
Dziękujemy za kontakt.