The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Rodzina produktu

Zasilacz UPS Vertiv™ Liebert® MTP

Przedstawiamy zasilacz UPS Vertiv Liebert MTP, najlepsze rozwiązanie do zabezpieczenia zasilania wyposażone w najnowocześniejsze funkcje i oferujące wysoką wydajność. Zasilacz UPS Vertiv Liebert MTP jest odpowiedzią na wszystkie Twoje potrzeby w zakresie zasilania o znaczeniu krytycznym. Zasilacz UPS Vertiv Liebert MTP, charakteryzujący się wysoką wydajnością i niewielkimi rozmiarami, optymalizuje cenną przestrzeń i obniża koszty energii. Dzięki wyjątkowej niezawodności zasilacz UPS gwarantuje nieprzerwane zasilanie i chroni sprzęt o znaczeniu krytycznym, zapobiegając kosztownym przestojom oraz utracie danych. Zaufaj potędze zasilacza UPS Vertiv Liebert MTP, który przeniesie Twoją firmę na nowy poziom wydajności, produktywności i bezpieczeństwa.

Pobierz broszurę Pobierz instrukcję
Najważniejsze zalety
• Kompaktowa konstrukcja z konfiguracją wewnętrznego czasu podtrzymania (do 40 kVA). • Brak potrzeby instalacji akumulatorów zewnętrznych • Jednostkowy współczynnik mocy wyjściowej zwiększa dostępność zasilania • Sprawność w trybie podwójnej konwersji do 95,5% • Sprawność w trybie Eco do 98,5% •Duża wydajność ładowania zapewniająca maksymalne skrócenie czasu ładowania akumulatora

Korzyści

• Nowoczesny, wewnętrzny projekt minimalizuje rozmiary urządzenia, oferując ciągłe zabezpieczenie zasilania z maksymalnie zoptymalizowanym czasem działania w autonomicznym rozwiązaniu. To czyni Liebert MTP idealnym wyborem dla aplikacji IT. • Liebert MTP może osiągnąć niezwykły poziom sprawności do 95,5% w trybie podwójnej konwersji online. • Efektywność Liebert MTP może być zwiększona nawet do 98,5% w operacji w trybie ECO.

Właściwości

• Seria Vertiv™ Liebert® MTP to idealne rozwiązanie dla: • Budynków komercyjnych • Logistyki • Obiektów • Handlu detalicznego i elektronicznego • Instytucji edukacyjnych • Instytucji finansowych

Znajdź kontakt w Twoim regionie

Kontakt z działem wsparcia produktowego

Pokazane kontakty dla Ohio, 43215, USA Zmień
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Kluczowe obszary produktów: Zasilacze bezprzerwowe (UPS), Dystrybucja zasilania, Klimatyzacja precyzyjna, Zintegrowane rozwiązania, Szafy rack i obudowy
PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja