The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Rodzina produktu

Zasilacz UPS Vertiv™ Liebert® GXE 6000–10 000 VA – EMEA

Vertiv™ Liebert® GXE UPS to ekonomiczny i wydajny jednofazowy zasilacz UPS pracujący w trybie podwójnej konwersji online, zapewniając ekonomiczne i efektywne zabezpieczenie zasilania oraz elastyczność wdrażania i operacji. Jednostkowy współczynnik mocy (1.0) zasilacza UPS Liebert GXE zapewnia ciągłe i niezawodne zasilanie większej liczby podłączonych urządzeń, chroniąc je przed wieloma zakłóceniami w sieci prądu przemiennego dzięki technologii podwójnej konwersji online.

POBIERZ BROSZURĘ Runtime Tool
Najważniejsze zalety
Niedrogi i niezawodny zasilacz UPS, który zapewnia podstawowy zestaw funkcji i możliwości, takich jak podwójna konwersja online, jednostkowy współczynnik mocy wyjściowej (1.0) lub krótki czas ładowania Możliwość zdalnego monitorowania za pomocą opcjonalnych kart do zarządzania sieciowego lub bezpłatnego oprogramowania do pobrania Vertiv Power Insight Łatwość zarządzania i rozbudowy dzięki graficznemu i kolorowemu wyświetlaczowi LCD, wymienianym przez użytkownika akumulatorom wewnętrznym, elastycznej obudowie typu rack/wieża lub skalowalnemu czasowi podtrzymania poprzez rozbudowę o obudowy akumulatora zewnętrznego Zoptymalizowane zużycie energii dzięki wysokiej wydajności w trybie online (do 94%) lub model ekologiczny dla jeszcze większej wydajności (do 98%)
Idealne rozwiązanie dla:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Manufacturing
  • Retail and Wholesale
  • Telecom
  • Transportation
Gwarancja: Standardowa 2-letnia gwarancja na podzespoły elektroniczne i akumulatory.

Korzyści

Przystępny cenowo i niezawodny zasilacz UPS Wiele opcji zdalnego monitorowania Łatwe zarządzanie i rozbudowa Optymalne zużycie energii Wiele opcji usług (przedłużenia gwarancji, usługi Vertiv LIFE itp.)

Właściwości

Wysoki współczynnik mocy wyjściowej (1,0) Kolorowy graficzny wyświetlacz LCD z autodetekcją położenia Wysoka wydajność w trybie online (do 94%) Sprawność w trybie ekologicznym do 98% Elastyczna obudowa do montażu w szafie/wolnostojąca Wydłużony czas podtrzymania dzięki zastosowaniu do 4 obudów akumulatora zewnętrznego (EBC) Wewnętrzne akumulatory wymieniane przez użytkownika podczas pracy UPS Szybki czas ładowania (3 godziny do 90% pojemności akumulatorów wewnętrznych) Możliwość zdalnego zarządzania za pomocą opcjonalnych kart do zarządzania sieciowego Vertiv Intellislot IS-UNITY Bezpłatne oprogramowanie Vertiv Power Assist do lokalnego zarządzania statusem i wyłączenia UPS lub Vertiv Power Insight do zdalnego zarządzania siecią Regulowany 4-słupkowy zestaw do montażu w szafie Praca przy szerokiej częstotliwości wejściowej (40–70 Hz) bez obniżania mocy znamionowej Automatyczne wewnętrzne obejście

*Aby przejść do materiałów do pobrania dotyczących konkretnych modeli, należy przejść na stronę wybranego modelu produktu, wybierając nazwę w tabeli zawierającej specyfikację techniczną powyżej.

Znajdź kontakt w Twoim regionie

Kontakt z działem wsparcia produktowego

Pokazane kontakty dla Ohio, 43215, USA Zmień
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Kluczowe obszary produktów: Zasilacze bezprzerwowe (UPS), Dystrybucja zasilania, Klimatyzacja precyzyjna, Zintegrowane rozwiązania, Szafy rack i obudowy
PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja