The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Rodzina produktu

Liebert® NXC UPS, 10-200 kVA

Seria Liebert® NXC 10 - 200 kVA oferuje niezawodne i elastyczne zasilanie w postaci zintegrowanego rozwiązania. Połączenie wydajności, wielu konfiguracji wbudowanych wewnętrznych akumulatorów i możliwość konfiguracji wyjścia trój- lub jednofazowego sprawiają, jest to idealny wybór dla wielu zastosowań, od systemów IT, poprzez branżę produkcyjną, aż po handel detaliczny i transport.

Pobierz broszurę
Idealne rozwiązanie dla:
  • Usługi bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe
  • Centrum przetwarzania danych/kolokacja/hosting
  • Administracja publiczna
  • Opieka zdrowotna
  • Produkcja
  • Sprzedaż detaliczna i hurtowa
  • Transport

Liebert® NXC to niezawodny, elastyczny i bezpieczny zasilacz oferowany jako rozwiązanie zintegrowane. Jego bardzo efektywna, beztransformatorowa technologia podwójnej konwersji pozwala na oszczędności kosztów instalacji i eksploatacji. Seria Liebert® NXC została zaprojektowana, aby zoptymalizować konkretne wymagania w zakresie mocy znamionowej, tym samym zwiększając elastyczność i zmniejszając ilość miejsca potrzebnego do instalacji.

Korzyści

Wysoka sprawność zmniejszająca całkowite koszty posiadania (TCO)
Wyjątkowa dostępność mocy czynnej
Kompatybilność z nadrzędnym generatorem
Wbudowane opcje pracy równoległej oraz synchronizacji i podziału obciążenia
Wyjątkowa elastyczność umożliwiająca różne konfiguracje efektywnego czasu pracy 
Krótszy czas ponownego ładowania akumulatora 
Obejmuje usługę zdalnej diagnostyki i profilaktycznego monitoringu LIFETM  

Właściwości

Sprawność podwójnej konwersji do 96%
Sprawność w trybie ekonomicznym do 99% 
Współczynnik mocy wyjściowej do 1
Współczynnik zniekształceń harmonicznych prądu wejściowego (THDi) < 3%
Wyjście konfigurowalne jako trójfazowe lub jednofazowe (do 20 kVA)
Zintegrowany ręczny przełącznik obejściowy
Zintegrowane wyłączniki/przełączniki wejściowe i wyjściowe (10-60 kVA)
Opcja zintegrowanego transformatora (do 60 kVA)
Zintegrowana bateria wewnętrzna (do 60 kVA)
Ładowarka baterii o mocy do  30 kW/71 A  

Znajdź kontakt w Twoim regionie

Kontakt z działem wsparcia produktowego

Pokazane kontakty dla Ohio, 43215, USA Zmień
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Kluczowe obszary produktów: Zasilacze bezprzerwowe (UPS), Dystrybucja zasilania, Klimatyzacja precyzyjna, Zintegrowane rozwiązania, Szafy rack i obudowy
PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja