The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Nazwa modelu produktu

Vertiv MPH2 MPHB122

Pobierz broszurę Pobierz instrukcję
Idealne rozwiązanie dla:
  • Data CenterColocationHosting
  • Government
  • Healthcare
  • Manufacturing
  • Military Defense Aerospace and Missile
  • Telecom
  • Retail and Wholesale
  • Transportation
Gwarancja: 2 years; Extended Warranties Available

Korzyści

Monitors electrical and environmental parameters with set threshold and alarm tools
Allows you to predict failing conditions before they occur and proactively manage connected equipment for maximum uptime
Energy and power metering to maximize the data center power and cooling infrastructure
Lowest power consumption of all switched rack PDU designs ensures lower operating costs for datacenter
Up to four MPH2 rack PDUs may be interconnected as a Rack PDU Array™, consolidating user IP connections and device monitoring. 

Właściwości

Industry leading operating temperature — up to 60˚C / 140˚F to support hot Internal rack environments
Bi-stable relays ensure basic power distribution in the event that intelligence is compromised
Accurate power metering of +/-1% voltage & current for assured oversight
Energy and power metering at the input and branch 
Comprehensive alarming including notification of overloaded branch circuits
Environmental sensing with threshold and alarm set-points
Notification on the loss or removal of individual rack equipment loads

Vertiv MPH2 MPHB122
Product Overview
Moc
30A
Napięcie wejściowe
208/120V
Napięcie wyjściowe
208V
Opcje wyjścia
(36) 30 C13 + 6 C19
Lokalizacja
Rack
Power Description
Frequency
50/60 Hz
Interfaces/Ports
Interface Options
L21-30
Management
Listings
UL 60950-1 (2nd), CSA C22.2 No. 60950-1-07; CE: LV
Operational Conditions
Operating Temperature
5 °C - 60 °C (41 °F - 140 °F) NON-CONDENSING, NON-
Physical Characteristics
Waga (lb/kg)
8.8 lbs
Waga (lb/kg)
4 kgs
Wysokość (cm/mm)
71.9 in
Wysokość (cm/mm)
1826.5 mm
Szerokość (cm/mm)
2.2 in
Szerokość (cm/mm)
56 mm
Głębokość (cale/mm)
2 in
Głębokość (cale/mm)
50 mm

*Aby przejść do materiałów do pobrania dotyczących konkretnych modeli, należy przejść na stronę wybranego modelu produktu, wybierając nazwę w tabeli zawierającej specyfikację techniczną powyżej.

Znajdź kontakt w Twoim regionie

Kontakt z działem wsparcia produktowego

Pokazane kontakty dla Ohio, 43215, USA Zmień
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
+1 888 630 4445
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Kluczowe obszary produktów: Dystrybucja zasilania, Monitorowanie
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Kluczowe obszary produktów: Systemy zasilania DC, Dystrybucja zasilania, Obudowy zewnętrzne
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Kluczowe obszary produktów: Zasilacze bezprzerwowe (UPS), Dystrybucja zasilania, Klimatyzacja precyzyjna, Zintegrowane rozwiązania, Szafy rack i obudowy
PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja