Świat biznesu nauczył się, jak ważna jest dla organizacji zdolność do zmiany sposobu działania. Każdy dzień wita nas opowieściami o restauracjach i sklepach stacjonarnych, które zamykają działalność lub radykalnie zmieniają sposób obsługi klientów. Firmy, które prowadzą centra dystrybucyjne i tradycyjne lub hybrydowe sklepy, nagle stały się ważnymi uczestnikami branży. Potrzeba sprawnego zarządzania zdalnego rośnie wraz z postępem cyfryzacji i ograniczaniem przez firmy liczby stacjonarnych pracowników. Zarządzanie pozapasmowe przez sieć komórkową pozwala zespołom IT sprawować większą kontrolę nad infrastrukturą sieciową. Technologia LTE umożliwia kierownikom IT zarządzanie infrastrukturą nawet w sytuacji awarii zasilania i braku pracowników w obsługiwanej lokalizacji.
Czym jest zarządzanie pozapasmowe przez sieć komórkowa?
Zarządzanie pozapasmowe (OOBM) to możliwość zdalnego zarządzania zasobami sieciowymi przez menedżera IT za pośrednictwem innego kanału, takiego jak szeregowy serwer konsoli. Zarządzanie pozapasmowe przez sieć komórkową ma miejsce wtedy, gdy urządzenie do zdalnego zarządzania, takie jak serwer konsoli, jest wyposażone w łączność LTE, zapewniającą ciągłość działania jako sieć główna lub jako sieć dodatkowa podczas przełączania awaryjnego. Ta funkcja eliminuje nieplanowane wizyty pracowników w centrum danych w celu naprawy serwera lub urządzenia sieciowego.
Gdzie jest potrzebne zarządzanie pozapasmowe przez sieć komórkową?
Zarządzanie pozapasmowe LTE, to bardzo praktyczne rozwiązanie w firmach, które potrzebują sieci pomocniczej do obsługi biur oddziałowych pozbawionych stałego nadzoru IT. Obserwujemy, że korzystanie z komórkowego zarządzania sieciowego sprawdza się w wielu firmach handlu detalicznego, które korzystają z podstawowej łączności przez sieć Ethernet, ale nie posiadają rozwiązania pomocniczego.
Co więcej takie obiekty, jak nowo budowane stacje bazowe sieci komórkowej i nowe sklepy, powszechnie korzystają z pomocniczego zarządzania pozapasmowego do momentu pełnego wdrożenia sieci. W sytuacjach takich jak ta, sieć komórkowa jest uważana za podstawową, albo na zawsze, albo do czasu zainstalowania pełnej sieci.
Zastosowanie w praktyce
Rozwiązanie to pomogło jednemu z naszych klientów detalicznych, który obsługuje kioski w centrach handlowych i wyświetlacze rzeczywistości rozszerzonej, utrzymać sprzedaż w trakcie pandemii. Pomimo ograniczeń klient nadal generował miliardowe przychody z setek punktów sprzedaży i rozległej sieci e-commerce, ale jego dalszy rozwój wymagał wdrożenia łatwego w zarządzaniu rozwiązania IT, które pozwoliłoby w sposób niezawodny przenieść moc obliczeniową bliżej klientów.
Vertiv pomógł mu odciążyć scentralizowane oraz chmurowe centra danych i zainstalował konsolę szeregową Vertiv™ Avocent® oraz oprogramowanie do zarządzania Vertiv™ Avocent® DSView™. Konsola szeregowa umożliwia zdalną konfigurację portów, aktualizację, rozwiązywanie problemów i odzyskiwanie danych po awarii, dzięki czemu gwarantuje bezpieczne zarządzanie wewnątrzpasmowe i pozapasmowe sieciami za pośrednictwem portu szeregowego, a także zapewnia:
- Większą odporność systemu
- Niższe koszty obsługi centrum danych
- Uproszczone zdalne zarządzanie systemami przetwarzania brzegowego
- Maksymalną dostępność dzięki skalowalnemu rozwiązaniu IT
Rozwiązania do zarządzanie pozapasmowego przez sieć komórkową
Rodzina konsol szeregowych Vertiv Avocent® ACS 8000 zapewnia bezpieczny wgląd i kontrolę wewnątrz- i pozapasmową sprzętu w większości aplikacji sieciowych. Niedawno wprowadziliśmy nowe modele wyposażone w obsługę przełączania awaryjnego LTE, dzięki czemu personel IT i centrum operacji sieciowych może zarządzać danymi z każdego miejsca na świecie w dowolnym momencie. Dzięki dwurdzeniowej architekturze procesora ARM z rozszerzoną pamięcią, zaktualizowanemu systemowi operacyjnemu Linux i oprogramowaniu do zarządzania DSViewTM klienci zyskują wyższy poziom wydajności, bezpieczeństwa i niezawodności niezależnie od łączności IP.
Vertiv może pomóc Ci znaleźć najlepszy sposób na dostosowanie i scentralizowane zarządzanie użytkownikami w systemach danych. Jeśli poszukujesz innowacyjnych rozwiązań dla potrzeb zdalnego zarządzania, odwiedź stronę www.Vertiv.com/Partners.