Implementa
Velocizza l’implementazione grazie alle soluzioni preconfigurate
Vertiv™ 360AI: Il modo semplificato per alimentare e raffreddare l’AI
Vertiv™ 360AI comprende un portfolio completo di soluzioni di alimentazione, raffreddamento e assistenza che risolvono le complesse sfide derivanti dalla rivoluzione dell’AI.
Vantaggi delle soluzioni Vertiv™ 360AI
Ulteriori informazioni su Vertiv™ 360AI
Ridurre l’implementazione
Tempo fino al 50%
Le soluzioni preconfigurate semplificano il processo di implementazione end-to-end ed eliminano i cicli di progettazione, riducendo i tempi di implementazione fino al 50%.

Ampia gamma e flessibile
Metodi di implementazione
Soluzioni disponibili dall’edge inference ai data center IA con opzioni che vanno da una soluzione rack ad alta densità a grandi data center modulari prefabbricati

Interoperabilità
e funzionamento senza interruzioni
Solo Vertiv è in grado di soddisfare sia la domanda di alimentazione che quella di raffreddamento dell’AI, e ogni soluzione è costruita dal portfolio più completo del settore.

Competenza ineguagliabile
e supporto
Supporto durante l’intero processo, dalla valutazione e progettazione all’implementazione e alla gestione del ciclo di vita
Live stream
DCD AI Week: The executive perspective on the data center AI revolution with Vertiv CEO, Giordano Albertazzi
July 29 | 9:00 am ET
Soluzioni end-to-end per retrofit e nuove costruzioni di qualsiasi scala
Dalle soluzioni rack a un intero data center modulare prefabbricato, Vertiv 360AI offre opzioni per supportare l’intero percorso verso l’AI, dai test pilota all’inferenza Edge fino a un data center AI su larga scala.
Leggi la sintesi della soluzione
Ulteriori informazioni sulle soluzioni modulari prefabbricate
Inferencing and Edge AI
- AI Testing
- Model Training Pilots
- Edge Inferencing
Enterprise and Data Center AI
- AI Labs
- Inferencing and Model Training
- Data Center White Space
Prefabricated Modular AI Data Centers
- AI Model Training
- AI Data Centers
Implementa l’AI senza influire sui carichi di lavoro esistenti, con le soluzioni modulari prefabbricate di Vertiv

Ottimizza l’uso dello spazio
- Risparmia il 25% dello spazio rispetto alle strutture tradizionali, grazie al design compatto.
- Conserva l’ingombro a pavimento e i carichi di lavoro esistenti.
- Soluzioni personalizzate e ibride.


Struttura migliorata, meno lavoro sul campo
- Realizzazione in fabbrica di attività non replicabili sul campo, qualità della struttura migliorata e riduzione del costo totale di proprietà per il cliente. Risparmia il 25% dello spazio rispetto alle strutture tradizionali, grazie al design compatto.


Cicli di implementazione più rapidi
- Implementazione più rapida del 50% grazie all’integrazione ripetibile in fabbrica.
- Una presenza globale nella fornitura nell’assistenza.

Strategie di raffreddamento ad alta densità per retrofit e nuove costruzioni
I carichi di lavoro AI richiederanno nuove strategie di raffreddamento. Le soluzioni Vertiv™ 360AI includono un’ampia gamma di tecnologie di raffreddamento e dissipazione del calore per fornire la migliore strategia di raffreddamento per l’applicazione.
Ulteriori informazioni sulle soluzioni di raffreddamento ad alta densità
Ulteriori informazioni sulle opzioni di raffreddamento a liquido per i data center

Direct-to-Chip (D2C) Liquid Cooling
Vertiv™ 360AI solutions can support air-cooled and/or liquid cooled servers.

Rear-Door Heat Exchangers
Rear-door heat exchangers cool the exhaust (hot) air before it passes the rear door of the rack and can be used with Direct-to-chip liquid cooling to capture residual heat.
Affronta una richiesta di energia senza precedenti
L’AI e i carichi di lavoro ad alta densità richiederanno un forte incremento della capacità. Le soluzioni Vertiv™ 360AI possono alimentare l’AI dalla rete al chip e consentire strategie energetiche ibride.
Ulteriori informazioni sulle soluzioni di alimentazione dinamica Vertiv

Sistemi di accumulo dell’energia tramite batteria
Soluzioni energetiche ibride e microreti

Moduli di potenza
Espandi rapidamente l’alimentazione per integrare la domanda di computing accelerato
Servizi che mantengono l’AI in funzione

Soluzioni e servizi end-to-end
Vertiv offre la linea di servizi più robusta del settore per i sistemi di raffreddamento a liquido dei data center. I nostri tecnici qualificati hanno una vasta conoscenza del funzionamento e dell’integrazione dei sistemi con l’AI e altre apparecchiature IT per garantire la massima tranquillità ai nuovi utilizzatori di sistemi di raffreddamento a liquido. L’approccio olistico di Vertiv ai servizi e alla manutenzione di raffreddamento a liquido aiuta a garantire il corretto funzionamento dei sistemi e il raffreddamento efficiente dei rack ad alta densità e di alto valore.
Esplora la linea completa di servizi di progettazione, installazione e manutenzione di Vertiv

Valutazione della transizione
Passa al raffreddamento a liquido con sicurezza programmando una valutazione del sito da Vertiv. I nostri esperti termici possono fornire una roadmap per aggiornare la tua infrastruttura per la preparazione all’AI, garantendo una transizione senza interruzioni e migliorando le operazioni. Ricevi consigli da esperti sulle best practice per l’affidabilità futura e la mitigazione dei rischi per preparare la tua infrastruttura alla rivoluzione dell’AI.
Scopri come il programma gratuito di valutazione del sito di Vertiv può aiutare il tuo business
Servizi durante l’intera vita utile
Servizi durante l’intera vita utile
I servizi Vertiv per il ciclo di vita forniscono informazioni continue sul funzionamento delle apparecchiature critiche per migliorare le prestazioni, semplificare i processi di assistenza per una risoluzione più rapida dei problemi e aggiungere una profonda esperienza in materia di apparecchiature e assistenza a qualsiasi organizzazione.
Software di monitoraggio, gestione e controllo
Le soluzioni Vertiv™ 360AI supportano la comunicazione in rete e il software per una visibilità centralizzata e remota sull’intera soluzione, con funzionalità di controllo senza eguali nelle tecnologie di alimentazione e raffreddamento.

Monitoraggio

Soluzioni di controllo del calore

Sistemi di gestione dell’alimentazione e dell’energia
Progetta sistemi più intelligenti per l’AI
Ottimizza il tuo data center con soluzioni integrate di retrofit di alimentazione e raffreddamento
Scarica i progettiCoinvolgi e sblocca il tuo potenziale di AI
Richiedi una consulenza per l'infrastruttura AI o esplora le partnership tecnologiche e di canale.
Interagisci con VertivContatta un esperto
Inserisci i dettagli per ricevere una risposta dai nostri consulenti di soluzioni AI.
La richiesta è stata ricevuta.
Grazie per averci contattato.