Vantaggi delle soluzioni

Riduzione dei tempi
di implementazione fino al 50%
Le soluzioni pre-ingegnerizzate semplificano l'intero processo di implementazione ed eliminano i cicli di progettazione, riducendo fino al 50% i tempi di implementazione.

Gamma estesa e metodi
di implementazione flessibili
Soluzioni disponibili dall'inferencing sull'edge ai data center per l'AI, con opzioni che vanno dalle soluzioni per rack ad alta densità fino a grandi data center modulari prefabbricati

Interoperabilità
e operatività ininterrotta
Vertiv può soddisfare la domanda di alimentazione e di raffreddamento dell'AI, con installazioni progettate sulla base del più completo portfolio di soluzioni di alimentazione e raffreddamento del settore.

Competenze e supporto
ineguagliabili
Supporto durante l'intero processo, dalla valutazione, alla progettazione, fino all'implementazione e alla gestione del ciclo di vita
Il modo migliore per alimentare e raffreddare l'AI
Vertiv™ 360AI include un portfolio completo di soluzioni di alimentazione, raffreddamento e service per le complesse sfide legate alla rivoluzione dell'AI.
Soluzioni complete per retrofit e per nuove costruzioni di qualsiasi dimensione
Dalle soluzioni in rack fino a interi data center modulari prefabbricati, Vertiv 360AI propone opzioni a supporto dell'intero percorso verso l'AI, dai test pilota all'edge inferencing fino ai data center per l'AI completi su larga scala.
Leggi la sintesi della soluzione Ulteriori informazioni sulle soluzioni modulari prefabbricate
Inferencing e AI sull'edge
- AI Testing
- Programma pilota di formazione sui modelli
- Edge Inferencing
Aziende e data center per l'AI
- Laboratori di AI
- Inferenza e formazione sui modelli
- Whitespace data center
Data center modulari prefabbricati per l'AI
- Formazione sui modelli di Al
- Data center per l'AI
Fai click sui progetti qui sotto per scoprire quello più adatto alle tue esigenze. Fai click su "Parla con un esperto" per approfondire i dettagli con uno dei nostri tecnici.
La disponibilità varia a seconda della regione; contatta Vertiv per i dettagli
Design per nuove realizzazioni

Densità dei rack | Numero di rack | Numero di GPU | ID del design | Tecnologia di raffreddamento | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NA | EMEA | ASIA | ||||
20 kW | 18 | 248 | RD002![]() |
RD002E![]() |
RD002A![]() |
Aria |
40 kW | 10 | 248 | RD003![]() |
RD003E![]() |
RD003A![]() |
Aria |
40 kW | 10 | 248 | RD004![]() |
RD004E![]() |
RD004A![]() |
Aria |
73 kW | 88 | 2304 | RD006![]() |
RD006E![]() |
RD006A![]() |
Liquido + aria |
73 kW | 110 | 2880 | RD007![]() |
RD007E![]() |
RD007A![]() |
Liquido + aria |
132 kW | 36 | 1152 | RD014![]() |
RD014E![]() |
RD014A![]() |
Liquido + aria |
132 kW | 54 | 1728 | RD015![]() |
RD015E![]() |
RD015A![]() |
Liquido + aria |
132 kW | 72 | 2304 | RD016![]() |
RD016E![]() |
RD016A![]() |
Liquido + aria |
75 kW | 8 | 64 | RD017![]() |
RD017![]() |
RD017A | Liquido + aria |
90 kW | 12 | 576 | RD018![]() |
RD018![]() |
RD018A | Liquido + aria |
132 kW | 18 | 576 | RD019![]() |
RD019![]() |
RD019A | Liquido + aria |
130 kW | 108 | 3456 | RD020![]() |
RD020E | RD020A | Liquido + aria |
300 kW | - | - | RD300 | RD300E | RD300A | Liquido |
500 kW | - | - | RD500 | RD500E | RD500A | Liquido |
Design ottimizzato per il retrofit

Densità dei rack | Numero di rack | Numero di GPU | ID del design | Tecnologia di raffreddamento | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NA | EMEA | ASIA | ||||
40 kW | 4 | 128 | 4X160R![]() |
4X160RE | 4X160RA | Aria |
70 kW | 1 | 64 | 1L70R![]() |
1L70RE![]() |
1L70RA![]() |
Liquido + aria |
100 kW | 1 | 88 | 1L100R![]() |
1L100RE![]() |
1L100RA![]() |
Liquido + aria |
100 kW | 4 | 368 | 4L400R![]() |
4L400RE | 4L400RA | Liquido + aria |
100 kW | 4 | 368 | 4XL400![]() |
4XL400![]() |
4XL400A![]() |
Liquido + aria |
100 kW | 5 | 460 | 5L500![]() |
5L500![]() |
5L500A![]() |
Liquido + aria |
100 kW | 12 | 1104 | 12XL1200 ![]() |
12XL1200![]() |
12XL1200A![]() |
Liquido + aria |
100 kW | 14 | 1288 | 14L1400![]() |
14L1400![]() |
14L1400A![]() |
Liquido + aria |
131kW | 1 | - | - | 1XL132E | Liquid + Air |
Implementa l’AI senza influire sui carichi di lavoro esistenti, con le soluzioni modulari prefabbricate di Vertiv

Massimizza l'utilizzo
dello spazio
- Risparmia il 25% dello spazio rispetto alle strutture tradizionali, grazie al design compatto.
- Conserva l’ingombro a pavimento e i carichi di lavoro esistenti.
- Soluzioni personalizzate e ibride.

Struttura migliorata, meno lavoro sul campo
- Realizzazione in fabbrica di attività non replicabili sul campo, qualità della struttura migliorata e riduzione del costo totale di proprietà per il cliente.

Cicli di implementazione più rapidi
- Implementazione più rapida del 50% grazie all’integrazione ripetibile in fabbrica.
- Una presenza globale nella fornitura nell’assistenza.
L'alimentazione e il raffreddamento funzionano meglio insieme
Solo Vertiv può soddisfare le esigenze di alimentazione e raffreddamento dei carichi di lavoro dell’AI. Le soluzioni Vertiv™ 360AI combinano l’alimentazione e il raffreddamento con la gestione remota e l'assistenza per l'intero ciclo di vita: una soluzione completa, facile da implementare.
Velocizza le implementazioni dell’AI
La velocità e la semplicità di implementazione sono fondamentali per le aziende che vogliono implementare l'AI e il computing ad alte prestazioni.
Le soluzioni pre-ingegnerizzate hanno dimostrato di poter velocizzare notevolmente i cicli di progettazione, ridurre i rischi e rendere più prevedibili i costi.

Affronta una richiesta di energia senza precedenti
L’AI e i carichi di lavoro ad alta densità richiederanno un forte incremento della capacità. Le soluzioni Vertiv™ 360AI possono alimentare l'AI dalla rete
fino al chip e consentire strategie energetiche ibride.
Ulteriori informazioni sulle soluzioni di alimentazione dinamica Vertiv

Sistemi di accumulo dell’energia tramite batteria
Soluzioni energetiche ibride e microreti
Ulteriori informazioni
Moduli di potenza
Espandi rapidamente l'alimentazione per soddisfare la domanda di computing accelerato
Ulteriori informazioniStrategie di raffreddamento ad alta densità per retrofit e nuove realizzazioni
I carichi di lavoro dell'AI richiederanno nuove strategie di raffreddamento. Le soluzioni Vertiv™ 360AI includono diverse tecnologie di sistemi di raffreddamento e dissipazione del calore per creare la strategia di raffreddamento ottimale per la tua applicazione.
Ulteriori informazioni sulle soluzioni di raffreddamento ad alta densità Ulteriori informazioni sulle opzioni di raffreddamento a liquido per i data centerRaffreddamento a liquido diretto sul chip (D2C)

Le soluzioni Vertiv™ 360AI possono supportare server raffreddati ad aria e/o a liquido.
Scambiatori di calore per porte posteriori

Gli scambiatori di calore sulla porta posteriore raffreddano l'aria di scarico (calda) prima che attraversi la porta del rack e si possono usare insieme al raffreddamento a liquido diretto sul chip per catturare il calore residuo.
Software di monitoraggio, gestione e controllo
Le soluzioni Vertiv™ 360AI supportano la comunicazione in rete e il software per una visibilità centralizzata e remota sull’intera soluzione, con funzionalità di controllo senza eguali nelle tecnologie di alimentazione e raffreddamento.

Monitoraggio
Vertiv™ Environet™ Connect
Soluzioni di controllo del calore
Liebert® iCOM™-S
Sistemi di gestione dell’alimentazione e dell’energia
EPMSServizi completi per un'implementazione semplice nell'ambito dell'AI
Nelle soluzioni Vertiv™ 360AI è inclusa l'assistenza completa per l'intero ciclo di vita, per semplificare l'implementazione e agevolare la messa in servizio e la manutenzione
Implementazione
- Valutazione del sito
- Design
- Gestione dei progetti
Manutenzione
- Manutenzione preventiva
- Manutenzione del fluido
- Risoluzione dei problemi
Contatta un esperto
Inserisci i dettagli per ricevere una risposta dai nostri consulenti entro 1-2 giorni lavorativi.
La richiesta è stata ricevuta.
Grazie per averci contattato.