The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Azzera tutti i filtri

Application +

Technology Type +

Visualizzazione dei 4 risultati per

Ordina per:

1 - 4 di 4 risultati

| Mostra | | | |

Liebert Indirect Evaporative Free Cooling Unit

The Liebert Indirect Evaporative Free Cooling Unit improves energy efficiency with potential PUEs under 1.2 with minimal water usage. It includes supplemental DX (direct expansion) or chilled water options for trim cooling requirements.

Modelli

Liebert Chilled Water Air Handler

The Liebert Chilled Water Air Handler provides high efficiency with elevated water loop temperatures and waterside or airside economizers.

Modelli

Liebert DX Air Handler, 150-600+kW

The Liebert DX Air Handler delivers data center efficiency with the flexibility for modular build outs. Multiple configurations include outside air economization, evaporative condensing and evaporative cooling to reduce energy consumption...

Modelli

Liebert MC Microchannel Outdoor Condenser, 28 - 220kW

Parte #MCS,MCM,MCL

The Liebert MC Microchannel Condenser is an outdoor air-cooled condenser that provides higher efficiency, while using less refrigerant. Features such as variable speed fans, advanced controls and a microchannel coil make this system...

Modelli

1 - 4 di 4 risultati

| Mostra | | | |

PARTNER
Login dei partner

Lingua & Ubicazione