Vertiv™ SmartCloset™
Vertiv™ SmartCloset™ è una soluzione completa che consente implementazioni dell’IT sull’edge rapide e senza rischi. Vertiv SmartCloset combina Vertiv™ VR Rack, Vertiv™ Liebert® UPS e Vertiv™ Geist™ rPDU in un unico prodotto facile da ordinare, che mette a disposizione l’infrastruttura necessaria per supportare le operazioni aziendali mission-critical.
Questo prodotto è stato salvato sul tuo dashboard
Hai appena salvato questo prodotto sul tuo dashboard per vederlo più tardi. Puoi facilmente rimuovere l'articolo dal tuo dashboard se non desideri più tenerlo salvato.
Eseguire il login o creare un account per salvare queste informazioni per dopo
Vertiv™ SmartCloset™
Vertiv™ SmartCloset™ è una soluzione completa che consente implementazioni dell’IT sull’edge rapide e senza rischi. Vertiv SmartCloset combina Vertiv™ VR Rack, Vertiv™ Liebert® UPS e Vertiv™ Geist™ rPDU in un unico prodotto facile da ordinare, che mette a disposizione l’infrastruttura necessaria per supportare le operazioni aziendali mission-critical.
Specifiche
Vertiv SmartCloset™ è una soluzione completa realizzata dagli esperti di Vertiv, che consente implementazioni dell’IT sull’edge rapide e senza rischi. Vertiv SmartCloset combina Vertiv™ VR Rack, Vertiv™ Liebert® UPS e Vertiv™ Geist™ rPDU in un unico prodotto facile da ordinare, che mette a disposizione l’infrastruttura necessaria per supportare le operazioni aziendali mission-critical. Scegli tra i nostri UPS monofase Vertiv™ Edge e gli UPS Vertiv™ Liebert® GXT5, nelle versioni VLRA e agli ioni di litio, in base ai requisiti dell’impianto. Tutti i modelli SmartCloset sono dotati di schede di rete per integrare l'UPS nei sistemi di monitoraggio, consentendo agli utenti di gestire lo stato del sistema e gli allarmi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ovunque nel mondo. Le unità Geist™ rPDU opzionali apportano alla catena di alimentazione affidabilità e versatilità, consentendo ai responsabili dell’IT di monitorare e controllare la distribuzione dell’alimentazione a livello del sistema o delle singole prese. Sono forniti in dotazione accessori per la gestione dei cavi, al fine di migliorare l'organizzazione dell’implementazione e di prolungare la durata dei cavi fondamentali. Il tutto è protetto da una garanzia a livello di sistema, per la massima tranquillità negli anni a venire.
Vantaggi
Implementazione più veloce per le soluzioni IT fondamentali
Caratteristiche
- Vertiv™ VR Rack Installer Guide SL-11425
- Vertiv Edge Installer User guide SL-70613
- Liebert GXT5 UPS 230V Input/Output (I) Installer/User Guide SL-70547
- Vertiv Liebert GXT5 Lithium-Ion 1-3kVA I-230V UPS User Guide
- Vertiv_VR Rack_Unpacking Instructions_UK_EMEA
- Vertiv Edge 1ph UPS Quick Install Guide SL-70582
- Vertiv™ Liebert® IntelliSlot Card Comparison Data Sheet SL-23240
- GXT5 -0.75 to 3kVA 230V Guide Specification
- Vertiv Edge Li-Ion Brochure
- Brochure Vertiv Liebert GXT5 0.75-3kVA EN
- Brochure Vertiv Liebert GXT5 5-20kVA EN
- Vertiv Liebert GXT5 Li-Ion 1-3 kVA Brochure
- Vertiv VR Rack Selection Guide (SL-11367)
- Vertiv-Liebert-GXT5-LI-1-3KVA-230V-LV-DS-EN-EMEA-SL-70961-WEB
Per vedere i download specifici per modello, è necessario andare nella pagina del prodotto di interesse selezionando il nome del modello nella scheda delle specifiche sopra.