The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Famiglia di prodotti

UPS Vertiv™ Liebert® MTP

Presentiamo l’UPS Vertiv Liebert MTP: una soluzione di protezione dell’alimentazione all’avanguardia con caratteristiche innovative e alte prestazioni. L’UPS Vertiv Liebert MTP è la risposta a tutte le esigenze dei tuoi carichi critici. Grazie all’alta efficienza e all’ingombro ridotto, l’UPS Vertiv Liebert MTP ottimizza lo spazio riducendo al contempo i costi dell’energia. Grazie all’eccezionale affidabilità, questo UPS garantisce un’alimentazione costante per tutelare le apparecchiature critiche, evitando costosi tempi di inattività e perdite di dati. Confida nella potenza degli UPS Vertiv Liebert MTP, per far sì che il tuo business raggiunga nuovi livelli di efficienza, produttività e tranquillità.

Ottieni la brochure Ottieni il manuale
Vantaggi principali
• Ingombro a pavimento ridotto, con diverse configurazioni dell’autonomia interna (applicabili fino a 40 kVA). • Non è necessario installare batterie esterne • Fattore di potenza in uscita pari a 1 per una maggiore disponibilità di potenza • Efficienza fino al 95.5% in modalità doppia conversione • Efficienza fino al 98.5% in modalità ECO • Alta capacità di carica con tempi di ricarica della batteria ridotti al minimo

Vantaggi

• Liebert MTP è una soluzione standalone che fornisce una protezione continua dell’alimentazione. Questo UPS è ideale per le applicazioni IT, grazie al suo design innovativo che riduce l'ingombro al minimo, ottimizzando l’autonomia interna in una soluzione in unico armadio. • Liebert MTP può raggiungere un’alta efficienza, fino al 95.5% in modalità a doppia conversione online. • Liebert MTP può aumentare ulteriormente l’efficienza fino al 98.5% in modalità ECO.

Caratteristiche

• I prodotti della serie Vertiv™ Liebert® MTP sono ideali per: • Edifici commerciali • Logistica • Facilities • Commercio al dettaglio ed e-commerce • Istituti didattici • Istituti finanziari

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti

Visualizzazione dei contatti per Ohio, 43215, USA Cambia
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi statici di continuità (UPS), Distribuzione dell'alimentazione, Thermal Management, Soluzioni integrate, Rack e Compartimentazione
PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione