The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Famiglia di prodotti

UPS Vertiv™ Liebert® GXE 6.000-10.000 VA

L’UPS Vertiv™ Liebert® GXE è un UPS monofase a doppia conversione online, economico ed efficiente, che offre flessibilità di implementazione e funzionamento. Il fattore di potenza in uscita unitario (1.0) dell’UPS Liebert GXE consente di erogare un’alimentazione continua e affidabile a più dispositivi, proteggendoli da molti disturbi nella rete CA grazie alla tecnologia a doppia conversione online.

Ottieni la brochure Runtime Tool
Vantaggi principali
Un UPS conveniente e affidabile, con doppia conversione online, fattore di potenza in uscita unitario (1.0) e ricarica veloce Funzionalità di monitoraggio da remoto con le schede di gestione in rete opzionali o con il software Vertiv Power Insight, scaricabile gratuitamente Facile da gestire, grazie al display LCD grafico a colori, alle batterie interne hot-swap sostituibili dall’utente, alla possibilità di installazione rack/tower e all’autonomia espandibile aggiungendo armadi batterie esterni Consumo energetico ottimizzato con alta efficienza in modalità online (fino al 94%) o in modalità ECO, per un’efficienza ancora superiore (fino al 98%)
Particolarmente adatto per:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Manufacturing
  • Retail and Wholesale
  • Telecom
  • Transportation
Garanzia: Garanzia standard di 2 anni sui componenti elettronici e sulle batterie.

Vantaggi

Un UPS conveniente e affidabile Diverse opzioni di monitoraggio da remoto Facile da gestire e da espandere
Consumo energetico ottimizzato Diverse opzioni di assistenza (estensioni della garanzia, Vertiv LIFE Service, ecc.)

Caratteristiche

Alto fattore di potenza in uscita (1.0) Display grafico LCD a colori con orientamento mediante sensore di gravità Alta efficienza (fino al 94%) in modalità online Efficienza in modalità ECO fino al 98% Formato rack/tower Lunga autonomia con un massimo di 4 armadi batterie esterni (EBC) Batterie interne all’UPS di tipo hot-swap sostituibili dall’utente Breve tempo di carica (3 ore per caricare al 90% le batterie interne) Funzionalità di gestione remota con schede di gestione in rete Vertiv Intellislot IS-UNITY opzionali Software Vertiv Power Assist gratuito per il monitoraggio dello stato e per lo spegnimento dell’UPS in locale o Vertiv Power Insight per la gestione remota in rete 4 post rack slide mounting kit regolabili Estesa gamma di frequenza in ingresso (40-70 Hz) senza riduzione della potenza Bypass interno automatico Facile da installare, configurare e gestire

Per vedere i download specifici per modello, è necessario andare nella pagina del prodotto di interesse selezionando il nome del modello nella scheda delle specifiche sopra.

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti

Visualizzazione dei contatti per Ohio, 43215, USA Cambia
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi statici di continuità (UPS), Distribuzione dell'alimentazione, Thermal Management, Soluzioni integrate, Rack e Compartimentazione
PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione