UI30007L
rPDU, Monitored Unit Level EC, Variable Power Configuration, Max 22.0kW, Vertical, (24) Locking IEC C13, (6) Locking IEC C19, Universal Input, Black Powder Coat
Questo prodotto è stato salvato sul tuo dashboard
Hai appena salvato questo prodotto sul tuo dashboard per vederlo più tardi. Puoi facilmente rimuovere l'articolo dal tuo dashboard se non desideri più tenerlo salvato.
Eseguire il login o creare un account per salvare queste informazioni per dopo
- Bancario, Finanziario e Assicurativo
- Data center/Colocation/Hosting
- Istruzione
- Amministrazione pubblica
- Sanità
- Trasmissione e distribuzione di elettricità/gas
UI30007L
rPDU, Monitored Unit Level EC, Variable Power Configuration, Max 22.0kW, Vertical, (24) Locking IEC C13, (6) Locking IEC C19, Universal Input, Black Powder Coat
- Bancario, Finanziario e Assicurativo
- Data center/Colocation/Hosting
- Istruzione
- Amministrazione pubblica
- Sanità
- Trasmissione e distribuzione di elettricità/gas
Vantaggi

Caratteristiche

Specifiche
Le Vertiv Geist UPDU sono disponibili con potenza massima di 11 kW e 22 kW, per installazione in verticale o in orizzontale e con varie combinazioni di prese e opzioni di monitoraggio. Per visualizzare l’elenco completo dei modelli disponibili, visitare la pagina rPDU Finder.
- Product Overview
- Capacità
- 22kW max
- Tensione di ingresso
- Defined by FSC
- Tensione di uscita
- Defined by FSC
- Opzioni di uscita
- 24 U-Lock C13, 6 U-Lock C19
- Ubicazione
- Rack
- Power Description
- Frequency
- 50/60Hz
- Operational Conditions
- Temperatura di esercizio
- 60C
- Physical Characteristics
- Peso (libbre / kg)
- 21 lbs
- Altezza (in / mm)
- 70 in
- Larghezza (in / mm)
- 2 in
- Profondità (in / mm)
- 2.25 in
Per vedere i download specifici per modello, è necessario andare nella pagina del prodotto di interesse selezionando il nome del modello nella scheda delle specifiche sopra.