The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Prodotto

NetSure Retrofit Series

DC power solutions for retrofit applications, offering a cost efficient way to upgrade and expand a legacy DC power system while keeping the existing infrastructure (cabinet and mechanics) intact.

Ottieni la brochure
Particolarmente adatto per:
  • Data center/Colocation/Hosting
  • Telecomunicazioni

Vantaggi

 Lower OPEX and increased reliability
 Energy savings thanks to improved system efficiency, up to 96%
 Increased power in existing footprint
 Reduced site cooling needs thanks to high efficiency rectifiers with lower power losses
 Eliminates rectifier legacy support issues 

Caratteristiche

 Add new technology and increase reliability without replacing the entire system
 Increased system efficiency, up to 96%
 Can be installed on live systems
 More power dense rectifiers
 High efficiency rectifiers with lower power losses
 Enables connection to remote monitoring via SNMP and web 

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti

Visualizzazione dei contatti per Ohio, 43215, USA Cambia
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi di alimentazione DC, Distribuzione dell'alimentazione, Enclosure esterne
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
+1 800 800 5260
USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi di alimentazione DC, Enclosure esterne
PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione