The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Famille de produit

L’onduleur Vertiv™ Liebert® GXE 6000-10000VA

L’onduleur Vertiv™ Liebert® GXE est une solution de protection électrique monophasée on line double conversion, abordable et efficace, avec une grande flexibilité de déploiement et de fonctionnement. Le facteur de puissance en sortie unitaire (1.0) de l’onduleur Liebert GXE permet une alimentation continue et fiable à davantage d’appareils connectés, les protégeant contre de nombreuses perturbations du secteur grâce à la technologie on line double conversion.

Obtenir la brochure OUTIL D'AUTONOMIE
Avantages clés
Un onduleur abordable et fiable qui fournit un ensemble de fonctionnalités et de capacités essentielles telles que la double conversion on line, le facteur de puissance de sortie unitaire (1.0) ou un temps de recharge rapide Fonctionnalités de surveillance à distance avec les cartes de gestion réseau ptionnelles ou le logiciel de téléchargement gratuit Vertiv Power Insight Facilité de gestion et d’expansion, grâce à son écran LCD graphique et couleur, ses batteries internes remplaçables à chaud par l’utilisateur, son format rack/tour flexible ou sa durée autonomie évolutive par l’ajout d’armoires batteries externes Consommation électrique optimisée grâce à son rendement élevé en mode on line (jusqu’à 94%) ou en mode ECO pour un rendement encore plus élevé (jusqu’à 98%)
Adapté aux applications suivantes:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Manufacturing
  • Retail and Wholesale
  • Telecom
  • Transportation
Garantie: Garantie standard de 2 ans couvrant les composants électroniques et les batteries.

Avantages

Onduleur abordable et fiable Plusieurs options de surveillance à distance Facile à gérer et à développer Consommation électrique optimisée

Caractéristiques

Écran graphique LCD couleur rotatif Rendement élevé en mode on line (jusqu’à 94%)
Rendement en mode ECO jusqu’à 98% Conception flexible en rack/tour Durée d’autonomie prolongée avec jusqu’à 4 armoires batteries externes (EBC) Batteries internes remplaçables à chaud par l’utilisateur Temps de recharge rapide (3 heures pour 90% des batteries internes)
Capacité de gestion à distance avec cartes de gestion réseau IS-UNITY Vertiv Intellislot optionnelles
Logiciel Vertiv Power Assist gratuit pour la gestion locale de l’état et de l’arrêt de l’onduleur ou Vertiv Power Insight pour la gestion réseau à distance Kit de montage sur rack à 4montants réglables
Fonctionnement à large fréquence d’entrée (40-70Hz) sans déclassement de puissance Bypass interne automatique

* Pour accéder aux téléchargements de modèles spécifiques, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécification plus haut.

PARTENAIRES
Présentation
Partner Login

Langue & Localisation