Systèmes d’énergie NetSure HVDC
Les systèmes d’énergie haute tension NetSure HVDC améliorent le rendement et la fiabilité dans les sites de datacenter et télécoms principaux en minimisant le nombre d’étapes de conversion AC/DC. La conception modulaire de la plate-forme NetSure HVDC permet une flexibilité de configuration de site et un développement évolutif pour éviter le risque de voir des capacités non exploitées.
Produit enregistré dans votre tableau de bord
Vous venez d’enregistrer ce produit dans votre tableau de bord afin de le consulter ultérieurement. Vous pourrez ensuite facilement le supprimer quand vous n’en aurez plus besoin.
Veuillez vous connecter ou créer un compte pour enregistrer ce contenu
- Data Center/Colocation/Hosting
- Telecom
Systèmes d’énergie NetSure HVDC
Les systèmes d’énergie haute tension NetSure HVDC améliorent le rendement et la fiabilité dans les sites de datacenter et télécoms principaux en minimisant le nombre d’étapes de conversion AC/DC. La conception modulaire de la plate-forme NetSure HVDC permet une flexibilité de configuration de site et un développement évolutif pour éviter le risque de voir des capacités non exploitées.
- Data Center/Colocation/Hosting
- Telecom
Caractéristiques
Cette gamme efficace et fiable de systèmes d’alimentation AC vers DC pour les applications d’alimentation HVDC critiques combine les avantages éprouvés de l’alimentation 48 V DC (modularité, évolutivité, facilité d’intégration) avec les avantages en termes d’économie de câbles et d’installation d’une distribution de tension plus élevée.
NetSure HVT EO2 CA1
|
||||
---|---|---|---|---|
150 kW | 375 A | 400 VDC | 380 VAC / 480 VAC | Cabinet |
Voir plus d’informations produits | ||||
NetSure HVT EO2 CN1
|
||||
360 kW | 900 A | 400 VDC | 380 VAC / 480 VAC | Cabinet |
Voir plus d’informations produits |
Avantages

Caractéristiques