The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Modèle Produit

NetSure HVT EO2 CA1

400V DC Power is designed to ensure the highest levels of efficiency and reliability. Based on flexible architecture, 400V DC power can be implemented at a wide variety of different telecom and data centers sites. Whether your site equipment powering needs include 400V DC, 48V DC, or AC Power - or a combination of all three - 400V DC can be the backbone infrastructure of a cost effective and efficient site design.

Obtenir la brochure
S’Identifier Pour Sauvegarder Ultérieurement
Adapté aux applications suivantes:
  • Datacenter / Colocation / Hébergement
  • Télécommunication

Avantages

Atteignez vos objectifs de développement durable et économisez de l’énergie en minimisant les étapes de conversion AC/DC grâce au système d’énergie DC haute tension (HVDC) Réduisez considérablement les coûts de câblage et d’installation en distribuant l’énergie à haute tension DC par rapport au 48V DC Libérez de l’espace au sol près de la charge en fournissant une alimentation de secours à distance à votre infrastructure HVDC Minimisez les dépenses d’investissement (CapEx) en développant la capacité d’alimentation de manière évolutive pour répondre aux besoins en énergie de votre site

Caractéristiques

Densité de puissance plus élevée et faible encombrement Sûr et fiable avec des alarmes pour les défauts d’isolation et de mise à la terre Surveillance et contrôle au niveau local via un écran tactile couleur de 7pouces Surveillance à distance en temps réel via TCP/IP, SNMP et les principaux navigateurs Web conception parallèle spécifique pour extension de la capacité

Cette gamme efficace et fiable de systèmes d’alimentation AC vers DC pour les applications d’alimentation HVDC critiques combine les avantages éprouvés de l’alimentation 48 V DC (modularité, évolutivité, facilité d’intégration) avec les avantages en termes d’économie de câbles et d’installation d’une distribution de tension plus élevée.

NetSure HVT EO2 CA1
Présentation produit
Capacité électrique
150 kW
Capacité de courant
375 A
Tension de sortie, nominale
400 VDC
Tension d’entrée, nominale
380 VAC / 480 VAC
Type de système
Cabinet
Entrée
Tension d’entrée, nominale
380 VAC / 480 VAC
Input Voltage, Operational
260VAC - 530VAC
Input Connections
2 x 400A 3P
Equipment Dimensions (H x W x D)
2200 x 600 x 800 mm
Sortie
Tension de sortie, nominale
400 VDC
Output Voltage, Operational
378 VDC
Output Capacity
150 kW
Peak Efficiency
>96.5 %
Load Circuit Breakers / Fuses
32 x 50A MCB
Caractéristiques physiques
Battery Circuit Breakers / Fuses
2 x 500A Fuse
Poids (kg)
<200 kg
Hauteur (mm)
2200 mm
Largeur (mm)
600 mm
Profondeur (mm)
800 mm

Trouver votre Contact Région

Contacts Assistance Produits

Afficher des contacts pour Ohio, 43215, USA Modifier
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
USA
Domaines d’intérêt Produits: Systèmes d’énergie DC, Distribution électrique, Armoires extérieures
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
USA
Domaines d’intérêt Produits: Systèmes d’énergie DC, Armoires extérieures
PARTENAIRES
Présentation
Partner Login

Langue & Localisation