NetSure HVT EO2 CN1
400V DC Power is designed to ensure the highest levels of efficiency and reliability. Based on flexible architecture, 400V DC power can be implemented at a wide variety of different telecom and data centers sites. Whether your site equipment powering needs include 400V DC, 48V DC, or AC Power - or a combination of all three - 400V DC can be the backbone infrastructure of a cost effective and efficient site design.
Produit enregistré dans votre tableau de bord
Vous venez d’enregistrer ce produit dans votre tableau de bord afin de le consulter ultérieurement. Vous pourrez ensuite facilement le supprimer quand vous n’en aurez plus besoin.
Veuillez vous connecter ou créer un compte pour enregistrer ce contenu
- Datacenter / Colocation / Hébergement
- Télécommunication
NetSure HVT EO2 CN1
400V DC Power is designed to ensure the highest levels of efficiency and reliability. Based on flexible architecture, 400V DC power can be implemented at a wide variety of different telecom and data centers sites. Whether your site equipment powering needs include 400V DC, 48V DC, or AC Power - or a combination of all three - 400V DC can be the backbone infrastructure of a cost effective and efficient site design.
- Datacenter / Colocation / Hébergement
- Télécommunication
Avantages

Caractéristiques


Caractéristiques
Cette gamme efficace et fiable de systèmes d’alimentation AC vers DC pour les applications d’alimentation HVDC critiques combine les avantages éprouvés de l’alimentation 48 V DC (modularité, évolutivité, facilité d’intégration) avec les avantages en termes d’économie de câbles et d’installation d’une distribution de tension plus élevée.
- Présentation produit
- Capacité électrique
- 360 kW
- Capacité de courant
- 900 A
- Tension de sortie, nominale
- 400 VDC
- Tension d’entrée, nominale
- 380 VAC / 480 VAC
- Type de système
- Cabinet
- Entrée
- Tension d’entrée, nominale
- 380 VAC / 480 VAC
- Input Voltage, Operational
- 260-530 VAC
- Input Connections
- 2 x 3-phase 4-wire / 3-phase 5-wire (Available for 630 , 800 or 1000 A input current
- Equipment Dimensions (H x W x D)
- Battery control box
- Access
- Full front access, easy front and rear maintenance, fee cabling.
- Sortie
- Tension de sortie, nominale
- 400 VDC
- Output Voltage, Operational
- 378 VDC
- Output Capacity
- 360 kW / 900 A
- Peak Efficiency
- 97 %
- Load Circuit Breakers / Fuses
- Fuses or MCB
- Caractéristiques physiques
- Battery Circuit Breakers / Fuses
- 2 x 1250 A Fuse or 2 X 1600 A Fuse
- Poids (kg)
- 200-300 kg
- Hauteur (mm)
- 2000 mm
- Largeur (mm)
- 600 mm
- Profondeur (mm)
- 800 mm