Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (Canada) region.

Modèle de produit

MMD24E, 5.7kW

Obtenir une brochure Obtenir un manuel
Garantie: One Year Limited Warranty Against Defects in Material and Workmanship

Avantages

Simplified maintenance and troubleshooting of room cooling systems
Requires no floor space
Simplified maintenance and troubleshooting via the iCOM CMS app
Reduces installation costs
Longer compressor wear from start-stop cycles
Improves energy efficiency with free-cooling option

Caractéristiques

Ceiling mounted cooling systems
Ceiling-mounted cooling and humidity control
Installs as self-contained or split system
Offers direct supply/return or ducted applications
Simple thermostat-type wiring to split system controls and condensing units
Services from the unit front for easy component access
Hot gas bypass
 Compatible with the iCOM CMS mobile app system for monitoring and management of small IT spaces

MMD24E, 5.7kW
Product Specifications
Puissance nominale totale kBtu/h [kW]
19.5 [5.70]
Net Sensible Capacity kBtuh [kW]
19.5 [5.70]
Débit d’air nominal [pi3/min]
885
Total Capacity
21.8 [6.40]
Heat Rejection Medium
Air
Controls and Monitoring
iCOM CMS Monitoring & Management System
Physical Characteristics
Poids (lb/kg)
225
Poids (lb/kg)
102
Hauteur (po/mm)
24
Hauteur (po/mm)
610
Largeur (po/mm)
57 3/16
Largeur (po/mm)
1468
Profondeur (po/mm)
30
Profondeur (po/mm)
762

Trouver la personne-ressource de votre région

Personnes-ressources pour l'assistance produits

Affichage des personnes-ressources pour Ohio, 43215, USA Modifier
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Domaines d'intérêt concernant les produits : Alimentation sans coupure (ASC), Distribution électrique, Gestion thermique, Solutions intégrées, Bâtis et confinement
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Domaines d'intérêt concernant les produits : Gestion thermique

Langue et localisation