MMD18E, 4.85kW
The Liebert Mini-Mate2 is a zero-footprint computer room cooling system for 7x24 temperature and humidity control and air filtration. It installs above a dropped ceiling and is easy to service, requiring only front access for maintenance.
Sauvegardez ce produit dans votre tableau de bord
Vous venez de sauvegarder ce produit dans votre tableau de bord afin de le consulter ultérieurement. Vous pourrez ensuite facilement le supprimer quand vous n’en aurez plus besoin.
Veuillez vous connecter ou créer un compte pour sauvegarder ce contenu afin de le consulter ultérieurement
- Banking Financial and Insurance
- Government
- Healthcare
- Data CenterColocationHosting
- Education
- Retail and Wholesale
MMD18E, 4.85kW
The Liebert Mini-Mate2 is a zero-footprint computer room cooling system for 7x24 temperature and humidity control and air filtration. It installs above a dropped ceiling and is easy to service, requiring only front access for maintenance.
- Banking Financial and Insurance
- Government
- Healthcare
- Data CenterColocationHosting
- Education
- Retail and Wholesale
Avantages
Caractéristiques
Spécifications
- Product Specifications
- Puissance nominale totale kBtu/h [kW]
- 16.5 [4.85]
- Net Sensible Capacity kBtuh [kW]
- 16.5 [4.85]
- Débit d’air nominal [pi3/min]
- 600
- Total Capacity
- 18.5 [5.40]
- Heat Rejection Medium
- Air
- Controls and Monitoring
- iCOM CMS Monitoring & Management System
- Physical Characteristics
- Poids (lb/kg)
- 225
- Poids (lb/kg)
- 102
- Hauteur (po/mm)
- 30
- Hauteur (po/mm)
- 762
- Largeur (po/mm)
- 58
- Largeur (po/mm)
- 1473
- Profondeur (po/mm)
- 27
- Profondeur (po/mm)
- 686
- Liebert® Mini-Mate2 1 & 1.5 Ton Installer User Guide SL-10530
- Liebert® Mini-Mate2 2 and 3 Ton User Manual SL-10531
- Liebert® Mini-Mate2 5 Ton User Manual SL-10532
- Liebert Mini-Mate2 8 Ton User Manual SL-10533
- Liebert IS-UNITY-DP User Manual for Liebert Mini-Mate2 and Liebert DataMate
- Liebert iCOM CMS Quick Installation Guide - Mini-Mate2
- Vertiv™ Liebert® Mini-Mate2 System Design Catalog SL-10525
- Liebert® Mini-Mate2 2 and 3 Ton System Design Catalog SL-10535
- Liebert® Mini-Mate2 5 Ton System Design Catalog SL-10536
- Liebert Mini-Mate2 8 Ton System Design Catalog SL-10537.pdf
- Liebert® Mini-Mate2 1 & 1.5 Ton Guide Specifications SL-10525GS
- Liebert® Mini-Mate2 2 & 3 Ton Guide Specifications SL-10535GS
- Liebert Mini-Mate2 5 Ton Guide Specifications (SL-10536GS)
- Liebert Mini-Mate2 8 Ton Guide Specifications (SL-10537GS)
* Pour accéder aux téléchargements propres à des modèles particuliers, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécifications ci-dessus.