The page you're viewing is for French (Canada) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (Canada) region.

Famille du produit

Liebert eXL UPS

True on-line, double conversion, three-phase UPS system to support a maximum efficiency data center design. It provides high operating efficiency, high power capacity, and low PUE and TCO. Features a small footprint, and a large 10.4” touchscreen. Offers capacity-on-demand without additing footprint. Single module and 1+N Distributed Bypass available.​​​​​​​​​

Obtenir une brochure Obtenir un manuel
Adapté aux applications suivantes:
  • Banking Financial and Insurance
  • Data CenterColocationHosting
  • Government
  • Healthcare
  • Education
Garantie: One Year Limited Warranty Against Defects in Material and Workmanship

The Liebert eXL™ On-Line UPS is the right solution for a maximum efficiency data center – with a design that enables high operating efficiency, high capacity, and intelligent operation. Designed to enable lower installation costs and optimized operating costs, the Liebert eXL UPS supports a low PUE and total cost of ownership. 800kVA/kW and 1200kVA/kW models, scalable with capacity-on-demand technology for kW increases without additional footprint: 625/750/800kVA/kW, and 1000/1100/1200kVA/kW capacities. Single Module and 1+N Distributed Bypass systems available. Add matching battery cabinets for a complete power solution. Output voltage 480 VAC 3-phase, 3 wire.​

Avantages

Up to 97% operating efficiency, lowers operating costs
Conserves capital and enables growth without adding footprint
Lower installation and deployment costs
High capacity, with unity power factor offers more usable power and best space utilization
Eco-mode ready for increased efficiency
Designed and tested to provide predictable performance during high fault current conditions
Reliably starts a fully loaded Power Distribution Unit (PDU) of equal rating
Integrated control system and internal diagnostics allow enhanced visibility and operational awareness

Caractéristiques

Scalable for capacity on demand
On-line UPS protection
Transformer-free topology with up to 97% efficiency in double conversion mode.
10.4” color touchscreen for easier use
Configurations include Single Module, 1+N Distributed Bypass Multi-Module, Reserve Bus.
Optional matching battery cabinets, available with Albér Battery Monitoring tools. 
LIFE™ Services for remote monitoring and proactive service delivery.
ENERGY STAR Qualified

Trouver la personne-ressource de votre région

Personnes-ressources pour l'assistance produits
Affichage des personnes-ressources pour California, 91733, USA Modifier
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Domaines d'intérêt concernant les produits : Alimentation sans coupure (ASC), Distribution électrique, Gestion thermique, Solutions intégrées, Bâtis et confinement

Langue et localisation