Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (Canada) region.

Modèle de produit

Vertiv MPH2 MPHB122

Obtenir une brochure Obtenir un manuel
Adapté aux applications suivantes:
  • Data CenterColocationHosting
  • Government
  • Healthcare
  • Manufacturing
  • Military Defense Aerospace and Missile
  • Telecom
  • Retail and Wholesale
  • Transportation
Garantie: 2 years; Extended Warranties Available

Avantages

Monitors electrical and environmental parameters with set threshold and alarm tools
Allows you to predict failing conditions before they occur and proactively manage connected equipment for maximum uptime
Energy and power metering to maximize the data center power and cooling infrastructure
Lowest power consumption of all switched rack PDU designs ensures lower operating costs for datacenter
Up to four MPH2 rack PDUs may be interconnected as a Rack PDU Array™, consolidating user IP connections and device monitoring. 

Caractéristiques

Industry leading operating temperature — up to 60˚C / 140˚F to support hot Internal rack environments
Bi-stable relays ensure basic power distribution in the event that intelligence is compromised
Accurate power metering of +/-1% voltage & current for assured oversight
Energy and power metering at the input and branch 
Comprehensive alarming including notification of overloaded branch circuits
Environmental sensing with threshold and alarm set-points
Notification on the loss or removal of individual rack equipment loads

Vertiv MPH2 MPHB122
Product Overview
Puissance
30A
Tension d'entrée
208/120V
Tension de sortie
208V
Options de sortie
(36) 30 C13 + 6 C19
Emplacement 
Rack
Power Description
Frequency
50/60 Hz
Interfaces/Ports
Interface Options
L21-30
Management
Listings
UL 60950-1 (2nd), CSA C22.2 No. 60950-1-07; CE: LV
Operational Conditions
Operating Temperature
5 °C - 60 °C (41 °F - 140 °F) NON-CONDENSING, NON-
Physical Characteristics
Poids (lb/kg)
8.8 lbs
Poids (lb/kg)
4 kgs
Hauteur (po/mm)
71.9 in
Hauteur (po/mm)
1826.5 mm
Largeur (po/mm)
2.2 in
Largeur (po/mm)
56 mm
Profondeur (po/mm)
2 in
Profondeur (po/mm)
50 mm

* Pour accéder aux téléchargements propres à des modèles particuliers, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécifications ci-dessus.

Trouver la personne-ressource de votre région

Personnes-ressources pour l'assistance produits

Affichage des personnes-ressources pour Ohio, 43215, USA Modifier
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
+1 888 630 4445
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Domaines d'intérêt concernant les produits : Distribution électrique, Surveillance
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Domaines d'intérêt concernant les produits : Systèmes d’énergie c.c., Distribution électrique, Armoires extérieures
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Domaines d'intérêt concernant les produits : Alimentation sans coupure (ASC), Distribution électrique, Gestion thermique, Solutions intégrées, Bâtis et confinement

Langue et localisation