Accessoires NetSure
Accessoires pour batteries pour les systèmes d’énergie c.c.
Sauvegardez ce produit dans votre tableau de bord
Vous venez de sauvegarder ce produit dans votre tableau de bord afin de le consulter ultérieurement. Vous pourrez ensuite facilement le supprimer quand vous n’en aurez plus besoin.
Veuillez vous connecter ou créer un compte pour sauvegarder ce contenu afin de le consulter ultérieurement
- Centre de données/colocation/hébergement
- Télécommunications
Accessoires NetSure
Accessoires pour batteries pour les systèmes d’énergie c.c.
- Centre de données/colocation/hébergement
- Télécommunications
Spécifications
545277
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
+24VDC or -48VDC | (20) Fuse or Breaker Distribution Panel | 6U | 23" | 6.5" | 16 lbs. | ||
Afficher plus d'informations sur le produit | |||||||
Bâti de batteries d’accumulateur au plomb à pression interne régulée par valve 48 V NetSure
|
|||||||
800 A | 48V | 48V | Accessory | 84 in. | 27.5 in. | 22.8 in. | 485 lb |
Afficher plus d'informations sur le produit | |||||||
Bâti de batteries d’accumulateur au plomb à pression interne régulée par valve 24 V et 48 V NetSure
|
|||||||
1200 A | 24V or 48V | 24V or 48V | Accessory | 84 in. | 19 in. or 23 in. rack | 22.5 in. | 500 lb |
Afficher plus d'informations sur le produit | |||||||
Délesteur de batterie Lorain BD2000
|
|||||||
2000 A | -48 or +24 VDC | -48 or +24 VDC | Accessory | 17 in. | 23 in. Mounting | 11.6 in. | 90 lb |
Afficher plus d'informations sur le produit | |||||||
Délesteur de batterie Lorain BD800
|
|||||||
800 A | -48 or +24 VDC | -48 or +24 VDC | Accessory | 10.4 in. | 23 in. Mounting | 7.3 in. | 41 lb |
Afficher plus d'informations sur le produit |
Avantages
Caractéristiques
- UM563171 Netsure Distribution Panel 563171 Installation and User Manual
- S48-2000e3 Solar Converter User Manual
- Section6029_G
- IM588820400100 NetSure Battery Rack Installation Manual
- 586400200 LBD2000 User Manual
- UM545700 (Rev G)
- 588810100, 588810200 +24V Battery Rack User Manual
- 588820100, 588820200 -48V Battery Rack User Manual
- IM641202009 RLS50 Half-Tap Activator Kit Installation Manual
- IM644200010 Metal Mounting Templates Installation Manual
- IM641202002 RLS50 Installation Manual
* Pour accéder aux téléchargements propres à des modèles particuliers, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécifications ci-dessus.