NetSure 8200 (582140000)
La gamme NetSure™ 8200 offre des baies combinées compactes, des baies de distribution complémentaires et des baies d’alimentation autonomes qui s’intègrent facilement à l’infrastructure AC existante. Conçue pour fournir une alimentation et une distribution fiables de -48 V c.c. aux installations principales, la station numérique NetSure 8200 exploite des redresseurs de 200 A à haut rendement alimentés par 480 V c.a. ou 208 V c.a.
Sauvegardez ce produit dans votre tableau de bord
Vous venez de sauvegarder ce produit dans votre tableau de bord afin de le consulter ultérieurement. Vous pourrez ensuite facilement le supprimer quand vous n’en aurez plus besoin.
Veuillez vous connecter ou créer un compte pour sauvegarder ce contenu afin de le consulter ultérieurement
NetSure 8200 (582140000)
La gamme NetSure™ 8200 offre des baies combinées compactes, des baies de distribution complémentaires et des baies d’alimentation autonomes qui s’intègrent facilement à l’infrastructure AC existante. Conçue pour fournir une alimentation et une distribution fiables de -48 V c.c. aux installations principales, la station numérique NetSure 8200 exploite des redresseurs de 200 A à haut rendement alimentés par 480 V c.a. ou 208 V c.a.
Avantages

Caractéristiques

Spécifications
- Product Overview
- Puissance
- 1 MW
- Intensité admissible
- 20,000 A
- Tension de sortie, nominale
- 48 VDC
- Tension d’entrée, nominale
- 208 or 480 VAC, 3-phase
- Type de système
- Power Bay
- Input
- Tension d’entrée, nominale
- 208 or 480 VAC, 3-phase
- Input Voltage, Operational
- 408-528 VAC to 176-264 VAC
- Equipment Dimensions (H x W x D)
- Combo Bay List 101 and List 111 93.5"x24"x30",830 lbs., Combo Bay List 102 and List 112 84"x24"x 30", 830 lbs., AC Distribution Bay (PDSC): 84" x 1
- Access
- Front and rear
- Output
- Tension de sortie, nominale
- 48 VDC
- Output Voltage, Operational
- 42.0 VDC to 58.0 VDC
- Output Capacity
- 12,000 W rectifier
- Peak Efficiency
- 96.1% (480 VAC), 95.7% (208 VAC)
- Load Circuit Breakers / Fuses
- TPS/TLS, TPL Fuses or GJ/218-Style breakers
- Environmetal & Standard Compliance
- Control and Monitoring
- NCU controller
- Operating Temperature
- 0 °C to +40 °C (+32 °F to +104 °F)
- Safety Compliance
- UL Listed (UL1801), CSA 22.2 (No. 225), c UL, NEBS Level 3
* Pour accéder aux téléchargements propres à des modèles particuliers, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécifications ci-dessus.