NetSure 512 582137000 jusqu’à 525 A
La gamme NetSure 512, une solution compacte d’alimentation DC de -48/+24 V, 525 A, comprend une unité de commande avancée, jusqu’à (30) emplacements pour des redresseurs eSure à haut rendement de 2 000 W ou des convertisseurs de -48 V à +24 V de 1 500 W.
Sauvegardez ce produit dans votre tableau de bord
Vous venez de sauvegarder ce produit dans votre tableau de bord afin de le consulter ultérieurement. Vous pourrez ensuite facilement le supprimer quand vous n’en aurez plus besoin.
Veuillez vous connecter ou créer un compte pour sauvegarder ce contenu afin de le consulter ultérieurement
- Télécommunications
NetSure 512 582137000 jusqu’à 525 A
La gamme NetSure 512, une solution compacte d’alimentation DC de -48/+24 V, 525 A, comprend une unité de commande avancée, jusqu’à (30) emplacements pour des redresseurs eSure à haut rendement de 2 000 W ou des convertisseurs de -48 V à +24 V de 1 500 W.
- Télécommunications
Avantages
Caractéristiques
Spécifications
- Product Overview
- Puissance
- 18-28.8kW / 1.5-19.2kW
- Intensité admissible
- 40-600A / 50-400A
- Tension de sortie, nominale
- -48 VDC, +24 VDC, -58 VDC
- Tension d’entrée, nominale
- Single phase: 208VAC to 240VAC
- Type de système
- Two row system
- Input
- Tension d’entrée, nominale
- Single phase: 208VAC to 240VAC
- Input Voltage, Operational
- Rectifier: (Single Phase) 85 VAC to 300 VAC, DC-DC Converter: 41 VDC to 58.5 VDC
- Input Connections
- Molex for AC cords or hardwiring
- Equipment Dimensions (H x W x D)
- Distribution cabinet: 8U x 27" x 16", Module shelf: 1U x (19" or 23") x 15"
- Access
- Top or rear cabled with front and top access
- Output
- Tension de sortie, nominale
- -48 VDC, +24 VDC, -58 VDC
- Output Voltage, Operational
- Rectifier: -42 VDC to -58 VDC; Converter: +24 VDC to +28 VDC or -56 VDC to -58 VDC
- Output Capacity
- Up to 600 amps at -48 VDC plus redundancy; Up to 400 amps at +24 VDC or -58 VDC plus redundancy
- Peak Efficiency
- Rectifier: 96.2%; Converter: 95% (+24 VDC or -58 VDC)
- Load Circuit Breakers / Fuses
- 1-250 A E/M or E bullet nose breakers, 3-100 A TPS/TLS fuses, 18/100 A to 15 A GMT fuses
- Physical Characteristics
- Options
- SM-Temp
- Environmetal & Standard Compliance
- Control and Monitoring
- NCU with remote access via web browsers, TCP/IP & SNMP as standard
- Operating Temperature
- -40 °C to +65 °C ( 40 °F to +149 °F)
- Safety Compliance
- UL Recognized (cUL)
- IM582137000 NetSure 512 Installation Manual
- eSure +27 VDC Bullet Converter Installation and User Manual UM60147273
- NetSure™ 512NGBB -48 VDC Power System UM582137000.pdf
- UM1R482000E3 eSure Rectifier User Manual
- UM1C48241500 Converter User Manual
- SM-TEMP User Manual UM547490
- QS582137000 Quick Start Guide Manual
- UM1R483500E Rectifier User Manual
- UM1C48582000P3 eSure Power Extend Converter User Manual.pdf
- UM10062803 +27 VDC Bullet Nose 6-Position GMT Fuse Board Kit Installation User Manual.pdf
* Pour accéder aux téléchargements propres à des modèles particuliers, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécifications ci-dessus.